Encoder magnético que, gracias a su extraordinaria precisión, resulta ideal para accionamientos lineales.
Medición – Medición de posición Lineal
Las piezas de trabajo se posicionan con precisión sobre el portaobjetos de un eje lineal lo que le permite reducir el tiempo de producción al mínimo, asegurando al mismo tiempo la calidad deseada del mecanizado de las piezas. Los encoders magnéticos instalados a lo largo del eje lineal informan la posición del portaobjetos de manera constante y en tiempo real al controlador (PLC), incluso cuando el portaobjetos se mueve a una velocidad de hasta 10 m/s.
En una máquina herramienta el estado de sujeción de un husillo debe ser monitoreado continuamente durante el mecanizado para mejorar los resultados en la pieza de trabajo y aumentar la fiabilidad del sistema global. Los sistemas inductivos de posicionamiento proporcionan retroalimentación continua al controlador para informarle si el husillo está suelto, sujeto con herramienta o sujeto sin herramienta.
Por ejemplo, las siguientes tecnologías de sensores resultan ideales para la medición de posición lineal: