Aplicaciones a prueba de errores
Aseguramiento de la calidad

Prevención de errores en procesos de manufactura

Las exigencias de calidad a las que se enfrentan los fabricantes son altas desde hace años y siguen aumentando. Ya no basta con fabricar un producto de alta calidad, sino que se espera que los productos de calidad se entreguen en tiempo y, sobre todo, que los componentes se entreguen en el orden correcto. Además, la producción debe ser visible para todos los involucrados mediante la transparencia de los productos. Como la calidad es un parámetro continuo y fundamental de cualquier proceso de producción, se deben mejorar sistemáticamente los flujos de trabajo, y todos los involucrados están obligados a contribuir para garantizar r la calidad desde fases tempranas del proceso.

El proceso puede rastrearse gracias a las soluciones para la prevención de errores integradas al mismo. Este tipo de soluciones Poka-Yoke pueden ser implementadas por nuestros sensores. Además, se deben tomar medidas que permitan una rápida adaptación al cambio de las especificaciones. Las aplicaciones Poka-Yoke de Balluff permiten una calidad continua gracias a la identificación de los puntos problemáticos, la implementación de la detección de errores y el control de desviaciones.

El proceso Poka-Yoke

El proceso Poka-Yoke

Una gestión de errores concreta en el proceso de producción activo, permite optimizar el control de calidad.

 

> Más información
Detección basada en sensores

Detección basada en sensores

Detecte objetos y compare la posición, el color y el material.

 

> Más información
Arquitectura del sistema con IO-Link

Arquitectura del sistema con IO-Link

Una topología de red sencilla y flexible, ayuda a la implementación de aplicaciones Poka-Yoke.

 

> Más información
Transparencia en el proceso de ensamblaje con la identificación por radiofrecuencia (radio frequency identification, RFID)

Transparencia en el proceso de ensamble con sistemas RFID

Los sistemas RFID (de identificación por radiofrecuencia) aseguran la trazabilidad de sistemas de producción flexibles.

 

> Más información