Aplicaciones a prueba de errores > Transparencia en el proceso de ensamble blaje conc/ sistemas RFID
Transparencia en el proceso de ensamblaje c/ RFID

Hay tres clases de información para un rastreo exitoso

Los sistemas de fabricación con ensamble automatizado plantean exigencias particulares para la trazabilidad de inventarios rotativos . El rastreo preciso en tiempo real posibilita la transparencia completa del proceso, con toda la información en el origen de los componentes utilizados.

La mayor parte de las líneas de producción automatizadas también son flexibles, lo que quiere decir que se fabrican múltiples versiones de un producto en una sola línea.

La implementación, el proceso y la información sobre el origen para el rastreo son fundamentales para todo el proceso de ensamble.

Información sobre la implementación

Describe todas las variables durante la producción de una pieza. Lo que se requiere para la producción de la versión respectiva es evidente de forma inmediata. La información sobre la implementación puede ubicarse en un tag (etiqueta) de RFID (de identificación por radiofrecuencia) en piso , o en una base de datos central a la que hace referencia el tag RFID.

Información del proceso

Incluye los resultados de todas las pruebas dentro del proceso, así como las aplicaciones Poka-Yoke . Por lo tanto, se utilizan principalmente para mejorar el flujo de trabajo y para su archivo. En el control de flujo de trabajo, los resultados de las pruebas del proceso se envían al proceso de manera acorde, de modo que pueda adaptarse.

Si una pieza no pasa la prueba, se la puede guiar directamente, pasando las áreas subsiguientes, hasta la zona de retrabajo, donde el técnico obtiene una descripción exacta del problema. Gracias al archivo, todos los datos también están disponibles después de la producción.

Información sobre el origen

Permite rastrear todos los componentes utilizados en el ensamble final. Los datos se consolidan con la información del proceso. Por lo tanto, se documenta todo el proceso de producción de un producto. Esto es indispensable en caso de un posible retiro de productos del mercado, así como para el cumplimiento de las disposiciones legales.