Alta durabilidad
Sensores para condiciones de fabricación adversas

Aplicaciones de uso rudo en soluciones de automatización

Todos los fabricantes tienen dificultades, ya sea debido a altas temperaturas, esquirlas de soldadura, desechos, impacto o sustancias químicas. En estas aplicaciones, los sensores, cables o soportes rotos pueden causar un aumento del tiempo de paro, mantenimiento innecesario, retrasos en la entrega y pérdida de utilidades. Balluff presenta un paquete completo de soluciones que prolonga la vida útil de los sensores y aumenta la productividad en los entornos más hostiles.

Mejores prácticas para una mayor capacidad de supervivencia de los componentes

Cuando se opera en entornos rigurosos, es importante recurrir a un enfoque desde muchos ángulos al diseñar la aplicación.

 

1. Seleccionar el sensor adecuado

Hay que tomar en cuenta los múltiples aspectos de la aplicación: ¿Cómo se usará el sensor? ¿A qué entorno se lo expondrá? y, ¿Por qué falla continuamente la instalación actual?

 

2. Proteger el sensor

Balluff ofrece una de las más amplias gamas de accesorios diseñados para sensores en entornos hostiles.

 

3. Conectar con protección

El cable puede ser el elemento clave para una aplicación exitosa.

 

4. Aprender con mejora continua

Al aprender de las fallas y analizar la situación, podemos aumentar la productividad, mejorar la calidad y reducir los dolores de cabeza para todos los involucrados.

Soluciones de alta durabilidad

Soluciones para altas temperaturas

Soluciones inmunes a esquirlas de soldadura

Soluciones para impacto y carga

Soluciones resistentes a métodos de limpieza