IO-Link. La solución ideal

Con IO-Link descubra una calidad de proceso mejorada

Combinar en forma inteligente las redes industriales con la norma de comunicación IO-Link es la solución ideal para lograr una producción cada vez más rápida, flexible, eficiente y adaptable. Le proporciona una infraestructura potente para gestionar en forma fiable el volumen creciente de datos. Transporta sus datos a través del proceso de fabricación completo, y logra una comunicación ininterrumpida desde el sensor inteligente hasta la internet. La tecnología es un componente significativo para la fábrica del futuro y para implementar Industry 4.0.

> Folleto IO-Link (archivo PDF)

¿Qué es IO-Link?

IO-Link es una norma potente (IEC 61131-9) para configurar soluciones inteligentes para la automatización industrial. La interfaz digital es una conexión punto a punto independiente del bus de campo. Se trata de la primera tecnología IO estandarizada a nivel global que se comunica desde el controlador hasta el nivel de automatización más bajo, e integra los sensores y también los actuadores al nivel de bus de campo.

¿Qué componentes requiere IO-Link?

Para lograr una interfaz universal de alto rendimiento lo único que se necesita es un simple cable industrial estándar. Con un cable no apantallado, de tres o cuatro conductores, usted puede conectar económicamente no solo sensores y actuadores inteligentes, sino también dispositivos binarios y/o analógicos. Al hacerlo, la tecnología digital permite intercambiar con la mejor calidad de señal datos de proceso y de servicio, además de eventos. La norma abierta también transporta las señales analógicas por medio de una digitalización completamente libre de ruido. Y todo se da con el resultado favorable de que usted podrá controlar los sensores de su proceso de fabricación hasta el último metro, y podrá realizar un diagnóstico.

¿Cuál es la tarea del maestro IO-Link?

Por medio del maestro IO-Link, los sensores y los actuadores inteligentes se enlazan con el controlador. Esto permite configurar y diagnosticar desde una ubicación central. Para conectar dispositivos binarios y analógicos, use los concentradores de sensores y actuadores correspondientes.

¿Cuáles son argumentos a favor de IO-Link?

Resulta esencial contar con una comunicación ininterrumpida del sensor a la internet para lograr una producción rápida, flexible y eficiente, y para lograr la conectividad requerida para Industry 4.0. Al mismo tiempo, es necesario gestionar los crecientes volúmenes de datos. Todo ello requiere de unos componentes que proporcionen información y una infraestructura que la transporte a través de todos los niveles.

IO-Link puede usarse en forma universal

La interfaz se comunica desde el controlador hasta el nivel más bajo de automatización y puede ser conectada prácticamente a cualquier sistema de bus de campo. Solo necesita un cable estándar y un puerto estandarizado con conectores M5, M8 o M12. Además, al usar IO-Link, se pueden incorporar los sensores directamente en la ubicación de la operación, donde son ubicados de manera óptima en función de los aspectos técnicos del proceso.

IO-Link es un habilitador inteligente de tecnología

La norma permite el intercambio de datos del proceso, de servicio y eventos. Al hacerlo, IO-Link ofrece la posibilidad de guardar datos de los parámetros directamente en el maestro IO-Link. Esto tiene la ventaja de permitir que la información guardada sea tomada automáticamente al cambiar dispositivos. De esta forma, los datos de los parámetros para un nuevo dispositivo de reemplazo idéntico pueden usarse con facilidad, con lo cual se ahorra tiempo y se reduce la cantidad de errores.

IO-Link es simple

IO-Link hace que la instalación y el cambio por dispositivos nuevos sean más fáciles, y garantiza una transferencia de datos sin errores. Cada dispositivo tiene una IODD (Descripción de dispositivo IO). Allí está guardada la información del fabricante y el número o función del artículo, y es claramente legible. La clasificación clara permite una fácil parametrización, el análisis de errores y la supervisión del proceso, todo lo cual también se puede hacer desde dispositivos finales móviles, independiente de la ubicación. La accesibilidad de los sensores ya no tiene injerencia, gracias a IO-Link. La información relevante se guarda y puede ser consultada en cualquier ubicación central en el controlador.

Hablamos el idioma de IO-Link

La cartera integral de IO-Link de Balluff incluye sensores con diferentes principios funcionales, al igual que un amplio espectro de red y tecnología de conexión inigualable. Como resultado, IO-Link de Balluff admite todos los protocolos actuales de bus de campo. Con sistemas de bus de campo como Profibus, Profinet, Ethernet-IP, Devicenet, CC-Link y EtherCAT, hablamos el idioma de IO-Link en cada campo, para obtener una puesta en marcha rápida, procesos óptimos, alta conectividad y la mayor seguridad y eficiencia de planificación posible. Dado que cuenta con una de las carteras de IO-Link más grandes, Balluff crea las mejores soluciones para sus necesidades. Al asociarse con Balluff –fabricante de tecnología de sensores y proveedor establecido de soluciones para la automatización industrial– usted estará bien posicionado para el futuro y para Industry 4.0.