Tool ID > Easy Tool-ID
Tool ID

Gestión básica de herramientas

Easy Tool-ID ofrece una solución sencilla para iniciarse en la gestión de herramientas automatizada. Con su instalación y configuración sencillas, puede configurarse cualquier máquina herramienta que tenga una interfaz USB (expansión de teclado).

Se elimina el ingreso manual, con lo cual se minimiza el riesgo de tener datos incorrectos. En lugar de ellos, el preajustador escribe los datos en la herramienta mediante la tecnología de RFID (requisito del sistema). Luego, los datos se transmiten a la máquina herramienta utilizando el sistema Easy Tool-ID.

Además, la solución para “enchufar y usar” reduce sustancialmente los tiempos de configuración.

Easy Tool-ID consta de un portaherramientas con cabeza de lectura/escritura integrada, una unidad procesadora, un microcontrolador y la fuente de alimentación.

Características

  • Solución para “enchufar y usar”: Todo lo que se necesita es una conexión USB
  • Fácilmente configurable y adaptable a las pantallas de entrada de la máquina herramienta
  • Ingreso sencillo de los datos por lectura mediante transferencia electrónica de datos
  • Los datos pueden consultarse en cualquier momento de forma exacta y directamente en la herramienta