Tool ID > ID Identificación de productos con sistemas industriales RFID
Identificación de productos con RFID

Rastree piezas en forma fiable con sistemas industriales RFID

Los sistemas industriales de RFID de Balluff no solo ofrecen la identificación de herramientas, sino que también proporcionan ventajas considerables para la automatización de todo el proceso de fabricación.

Las piezas pueden rastrearse fácilmente en el proceso de maquinado o en el proceso de ensamble. Esto se debe a que cada uno de los pasos del proceso o ensamble se guarda en el tag (etiqueta).De esta manera, pueden garantizarse la máxima fiabilidad y la calidad del proceso mediante la trazabilidad.

También es posible monitorear con precisión las operaciones previas o posteriores al proceso de producción y aprovecharlas para una óptima gestión de los recursos. Los sistemas industriales RFID de Balluff proporcionan visibilidad y reducen los costos en general.

La trazabilidad es visibilidad

Rastree piezas de manera fiable con sistemas industriales RFID : Tags con ángulo de 90° entre sus dos caras de lectura

Trabajo en proceso: Databolts (tags en forma de tornillo)

Identificación de productos con sistemas industriales RFID en todos los entornos

Identificación de pallets