Trazabilidad en la fabricación > Rastreo de activos basados en planta
Fábrica con rastreo de activos basados en planta

Activos basados en planta

Activos basados en planta en los estantes

Aumente la utilización de activos y disminuya el tiempo no productivo

Los palés, los equipos de calibración, las herramientas de mano, las máquinas herramientas, los moldes y troqueles, etc., son activos esenciales en la mayoría de las plantas de fabricación. Cuando uno de estos activos esenciales no está disponible, el resultado es un retardo en la producción. Los tiempos de parada no planificados cuestan cientos o incluso miles de dólares por minuto a las organizaciones.

El rastreo de activos con tecnología de identificación por radiofrecuencia (radio frequency identification, RFID) es un método simple y efectivo para identificar en forma automática la ubicación física, la información de uso y mantenimiento, los datos de calibración, el contenido, etc. Pueden colocarse en el activo tags de RFID resistentes de un tamaño tan pequeño como 6 mm de diámetro. Los datos mencionados anteriormente luego se escriben en el tag, y pueden leerse y escribirse miles de veces para garantizar que los datos estén actualizados.

Activos que comúnmente se rastrean:

  • Máquinas herramienta: mediciones de desajuste (del preajustador), uso, coincidencia con el receptáculo de herramientas.
  • Moldes y troqueles: parámetros de configuración, uso, mantenimiento y coincidencia de piezas.
  • Recipientes y contenedores: contenido, ubicación, uso y coincidencia de piezas.
  • Herramientas de mano: datos de calibración, ubicación, nivel de uso, coincidencia de piezas.
  • Tanques de almacenamiento y recipientes: confirmación de contenido, uso y mantenimiento.
  • Vehículos de guiado automático (Automated Guided Vehicles, AGV): ubicación, control de flujo, uso y mantenimiento.

Consideración clave:

Los activos más importantes para una organización pueden describirse como activos de alto valor. El alto valor no debe confundirse con el alto costo. Mientras que un activo de alto costo ciertamente requiere monitoreo, los activos de alto valor pueden implicar un costo menor para la organización, pero necesitan estar disponibles fácilmente porque son esenciales para el proceso de producción.