Durante el transporte

Durante el transporte, se comprueba la presencia, posición e integridad de los componentes.

Centro de mecanizado automatizado se registra la posición final

En un centro de mecanizado automatizado se registra la posición final de una pieza de trabajo.

Detectar, captar y posicionar objetos con sensores

La automatización le ofrece numerosas posibilidades para detectar, captar y posicionar objetos. Puede utilizar campos magnéticos, la luz y el sonido para detectar sin contacto metales, no metales, imanes, sustancias sólidas y líquidos. Y esto a distancias desde 1 mm hasta 60 m.

Con los sensores adecuados, usted puede registrar y comprobar de forma segura los componentes durante el transporte. Y también en condiciones difíciles. Dependiendo de la aplicación, escoja sensores inductivos, fotoeléctricos, capacitivos o ultrasónicos.

Los sensores fotoeléctricos y ultrasónicos se suelen utilizar para detectar objetos que están lejos (> 50 mm). Los sensores inductivos o capacitivos son mejores para detectar objetos que están a poca distancia del sensor (< 50 mm).

Tecnologías de sensores

Dependiendo del ámbito de aplicación, puede utilizar diferentes tecnologías:

  • sensores inductivos para detectar todos los objetos metálicos a corto alcance
  • sensores capacitivos para detectar la presencia o nivel de llenado de prácticamente todos los materiales y líquidos a corto alcance
  • sensores fotoeléctricos como sensores fotoeléctricos difusos, sensores retro-reflectivos o “Through Beam” para captar prácticamente todos los objetos a distancias más largas
  • sensores ultrasónicos para detectar prácticamente todos los objetos a distancias más largas

Productos adecuados

Sensores inductivos de Balluff
Los sensores inductivos captan todos los objetos metálicos.
Sensores capacitivos de Balluff
Los sensores capacitivos captan la presencia o el nivel de llenado de prácticamente todos los materiales y líquidos.
Sensores optoelectrónicos de Balluff
Con ayuda de la luz, los sensores fotoeléctricos captan prácticamente todos los objetos.
Sensores ultrasónicos de Balluff
Con ayuda del sonido, los sensores ultrasónicos captan prácticamente todos los objetos independientemente de su color y composición.

Vista general de temas

Detectar, captar y posicionar objetos metálicos con sensores
Detectar, captar y posicionar objetos no metálicos con sensores
Detectar imanes para el control de posición de émbolos con sensores
Detectar niveles de llenado de líquidos y sustancias sólidas con sensores