Bases de la automatización > Conocimientos básicos de la automatización
Conocimientos básicos de la automatización

La persona como modelo para la automatización

En términos sencillos, las máquinas funcionan como las personas. Al igual que nosotros percibimos nuestro entorno a través de nuestros órganos sensoriales, una máquina capta su entorno con sensores, encoders y sistemas de medición de distancia. La máquina registra señales continuamente y las envía al controlador a través de la red. Esta las interpreta como señales de entrada y las envía como señales de salida a los actuadores. Por ejemplo, a válvulas, accionamientos o torretas que inician una acción y ponen en funcionamiento a la máquina.

Nuestro cuerpo y su equivalente técnico

El cuerpo humano tiene su equivalente técnico en la máquina:

  • Sentido visual/gustativo/olfativo/táctil – Sensor de visión/presión/fotoeléctrico/inductivo/capacitivo, sistema de medición (de desplazamiento) de posición
  • Audición– cabezal de lectura RFID, sensor ultrasónico
  • Nervios– red, cables, conectores
  • Cerebro – controlador lógico programable (PLC)
  • Idioma – cabeza de escritura RFID, bocina, SmartLight
  • Músculos – válvula, accionamiento, motor, torreta, bocina

Productos apropiados

Sensores optoelectrónicos de Balluff
Sensor fotoeléctrico para la detección de objetos con luz/láser.
Sensores de presión de Balluff
Sensor de presión para la detección de presión en líquidos y gases.
Módulos de red de Balluff
Módulo de red para la conexión al control ador.
Conectores de válvula de Balluff
Conector de la válvula para la conexión de válvulas al controlador.

Vista general de temas:

Funcionamiento, instalación y tecnologías de sensores
Cableado eléctrico de sensores
Diferencia entre sensores de conmutación y de medición
Resolución, desviación de linealidad y precisión
Suministro de corriente a los sensores