Bases de la automatización > Conocimientos básicos de la automatización > Resolución, desviación de linealidad y precisión

Significado de resolución, desviación de linealidad y precisión

¿Sabía usted que la resolución, la desviación de linealidad y la precisión forman parte de los criterios más importantes de un sistema de sensores de medición? En función de la exigencia de la aplicación y del principio de medición estos varían mucho. Ahora le explicaremos estos términos.

Conocimientos básicos de la automatización – Resolución
Resolución
Conocimientos básicos de la automatización – Desviación de linealidad
Desviación de linealidad

La resolución indica el cambio físico más pequeño que el sistema de medición puede detectar.

La desviación de linealidad es la máxima desviación de la recta que une el punto cero del rango de medición con el punto final/desviación máxima. Existe una relación lineal entre la posición/recorrido que se va a detectar y la señal de salida.

Resolución – Alta precisión
Alta precisión, mala exactitud
Resolución – Baja precisión
Baja precisión, buena exactitud
Resolución – Precisión
Alta precisión + buena exactitud = precisión
Resolución – Desplazamiento múltiple
Repetibilidad

La precisión es el grado de concordancia entre el resultado de medición y el valor real de la variable. Por consiguiente, solo es posible alcanzar una alta fiabilidad cuando la precisión es alta y la exactitud es buena. Otro término relacionado es la precisión de repetición. Esta se obtiene cuando siempre se alcanza un punto determinado con condiciones ambientales constantes.