- Affichages de position
- Capteurs capacitifs
- Capteurs d'inclinaison
- Capteurs de débit
- Capteurs de pression
- Capteurs de surveillance d'état multifonction
- Capteurs de température
- Capteurs magnétiques
- Capteurs magnétostrictifs
- Capteurs optoélectroniques
- Capteurs à codage magnétique
- Capteurs à ultrasons
- Codeur angulaire
- Commutateurs à cames
Capteurs inductifs
Qualité et précision maximales pour l'automatisation
L'automatisation est difficilement concevable sans capteurs inductifs. Partout où l'automatisation est utilisée, la détection de position sans contact d'objets métalliques, la résistance à l'usure et la fiabilité sont exigées. Que ce soit dans la construction mécanique, la production électronique, l'industrie automobile, alimentaire ou plastique.
Balluff propose une large gamme de capteurs inductifs dans différentes versions pour presque toutes les applications : des capteurs standard aux capteurs à portée augmentée, des capteurs hygiéniques, haute pression et pour environnements Ex, des capteurs de facteur 1 ou entièrement métalliques. Ceux-ci ont même un revêtement supplémentaire en céramique ou en PTFE, de sorte que les éclaboussures de soudure, par exemple, ne peuvent pas adhérer. Vous trouverez également dans notre programme des produits entièrement métalliques avec un facteur 1.
Grâce aux capteurs inductifs Balluff, vous pouvez surveiller, contrôler et automatiser les processus et les états. Et tout cela dans la plus haute qualité - même dans des environnements extrêmes.
Capteurs inductifs standard avec types préférentiels
- raccordement par fiche ou par câble
- formes de construction cylindriques et différentes formes rectangulaires
- variantes pour DC-3/4 fils, IO-Link et DC, AC et AC/DC-2 fils
- capteurs affleurants et non affleurants
- formes de construction courtes et longues
- avec ou sans butée fixe
- capteurs résistants aux hautes pressions jusqu'à 500 bar
- capteurs haute température jusqu'à 230 °C
- capteurs avec une résistance élevée aux produits chimiques et un indice de protection élevé jusqu'à IP69K
- capteurs résistants aux champs magnétiques
- capteurs résistants à la soudure
- capteurs facteur 1 ou capteurs NAMUR
Capteurs annulaires inductifs et capteurs tubulaires
- principe de détection fiable pour des vitesses d'objets élevées
- les capteurs annulaires inductifs peuvent être montés de manière universelle grâce à leurs différentes tailles
- capteurs tubulaires inductifs faciles à installer sur le tuyau d'alimentation
- empilable à une distance > 20 mm
Capteurs de distance inductifs
- Compacts, robustes et fiables
- Sans usure, puisque sans contact
- Principe de mesure absolu
- Plages de mesure de 0,2 à 50 mm, également apprentissable
- Temps de détection court, fidélité de répétition et linéarité élevées
- Grande plage de température, faible dérive thermique
- Utilisation simple grâce à des interfaces analogiques et IO-Link
Systèmes de mesure de position inductifs rapides
- facile à intégrer grâce à sa forme compacte due aux petites zones aveugles
- excellent rapport qualité/prix
- fréquence de mesure élevée > 10 kHz
- haute précision en termes de résolution, de répétabilité et de linéarité
- interfaces flexibles (analogique, IO-Link, SSI)
- surveillance continue (Condition Monitoring) des états