Capteurs de position inductifs

Capteurs inductifs

Disponible en:

4 Séries

Nos capteurs de position inductifs convainquent même dans des conditions de montage étroites : Parfaitement intégrables et d'une grande précision, les mesures de position inductives d'objets métalliques sont en outre sans contact et donc sans usure. Ils détectent les déplacements linéaires de manière sûre via une cible simple. Un simple élément de la machine, comme le disque rotatif, peut déjà faire office de cible. Selon le modèle, les valeurs mesurées sont transmises via IO-Link ou sous forme de signal de sortie analogique.

Le principal domaine d'application des capteurs est la surveillance des broches d'entraînement et des dispositifs de serrage. Les capteurs de position inductifs garantissent ici un processus de serrage sans erreur. En outre, le système de positionnement peut être utilisé dans la construction mécanique pour de nombreuses autres applications avec des mouvements linéaires, par exemple pour détecter la profondeur d'estampage, la position des pinces, la position des rouleaux, la position des vannes, etc. La grande répétabilité assure alors une qualité optimale du processus.

Les particularités

  • plages de mesure réglables de 0...133 mm
  • aucun ajustement mécanique nécessaire
  • sans usure, car sans contact
  • haute répétabilité et positionnement précis
  • interfaces analogiques et numériques

4 Séries