Capteurs à ultrasons

Les capteurs précis, sachant tout faire

Capteurs à ultrasons

Qu'il s'agisse de détection de position, de mesure de distance ou de détection de produits solides, pulvérulents et liquides – nos capteurs à ultrasons sont des composants précis sachant tout faire.

Ils mesurent sans contact physique niveaux, hauteurs ou flèches, contrôlent la présence d'objets et comptent les objets. Utilisables de façon universelle, il fonctionnent indépendamment de la couleur et de l'état de la surface. Ils ne sont pas influencés par les objets transparents présentant de fortes réflexions. Le brouillard, la poussière ou la saleté ne leur pose pas plus de problème.

Avec le capteur de position à ultrasons en contact avec le fluide, nous ajoutons à notre portefeuille une possibilité innovante de surveillance directe des vérins hydrauliques à faible course. Une solution fiable et économique pour le serrage des pièces - et un véritable jalon dans le domaine de l'usinage des métaux.

Détecteurs à ultrasons avec sortie numérique et analogique

  • Détection de position ou d'objets dans des milieux solides, pulvérulents et liquides
  • contrôle sans contact de la présence et comptage d'objets
  • indépendamment de la couleur et de l'état de surface
  • précision extrême grâce à la haute résolution et aux petites zones aveugles
  • sorties numériques ou analogiques

Capteurs à ultrasons haute pression

  • Détection de position ou détection d'objets dans des produits solides, pulvérulents et liquides
  • Contrôlent la présence et comptent les objets selon un principe sans contact
  • Indépendants de la couleur et de l'état de surface
  • Précision extrême grâce à une résolution élevée et de petites zones mortes
  • Résistent à la haute pression

Détecteurs à ultrasons pour vérins hydrauliques à faible course

  • Surveillance directe et mesure continue de la position des vérins hydrauliques à faible course
  • Intégration peu encombrante grâce à une taille réduite
  • Surveillance de l'état grâce à IO-Link : informations fiables sur l'état de tension, les variations de pression, la qualité du signal, la température de l'appareil
  • Plug & Play : flexibilité totale et connexion universelle grâce à l'interface multifonctionnelle

Leur résolution élevée et les petites zones mortes garantissent une précision extrême. En outre, grâce à la grande zone de détection, les distances mêmes les plus grandes de l'objet ne constituent pas un obstacle pour ces capteurs.

Les capteurs à ultrasons de Balluff se distinguent par leur signal de sortie. Avec une version tout ou rien ou une version analogique, ils détectent et comptent de façon fiable les objets tout comme ils déterminent les distances avec une précision absolue. Ceci garantit une utilisation polyvalente.

Un autre plus : Grâce à différentes fonctions de sortie, nos capteurs à ultrasons peuvent être utilisés comme contact à ouverture ou contact à fermeture.

Principaux avantages

  • Détection sans contact physique
  • Fiables dans des conditions environnantes critiques telles que la saleté, la poussière ou le brouillard
  • Indépendants de la couleur, transparence, propriété de réflexion ainsi que de l'état de la surface de l'objet
  • Détection précise, même de petits objets
  • Les modèles parallélépipèdes et cylindriques apportent davantage de liberté de construction