Interrupteurs de position unique mécaniques

Commutateurs à cames

Disponible en:

62 Versions

Dans le cas des interrupteurs de position unique mécaniques sans coupure forcée, un poussoir télescopique exécute la commutation. Grâce à ce poussoir, un élément de contact mécanique est commuté dans une chambre étanche séparée. Le choix optimal de la forme du poussoir en combinaison avec nos cames est décisif dans des cas individuels. Ceci vous garantit une grande longévité de votre application.

Les particularités

  • Grande longévité
  • Boîtier robuste pour les applications extrêmes
  • Trois séries
  • En option : visualisation d'état
  • Système à deux chambres en classe de protection IP67 : membrane sans usure avec séparation hermétique du mécanisme de poussoir et de l'intérieur de l’interrupteur
  • Guidage des poussoirs sans maintenance, auto-lubrifiant avec douille lisse

Disponibilité

62 Versions

Code de commande Prix Eléments de sortie, nombre Forme de poussoir Version Type de raccordement Entraxe entre contacts
Actions

BNS – EGT 819 (Standard) - Configurable

BNS – EGT 819 (Standard) - Configurable
Contact à ressort e = 10, 12, 15: solder connection
e = 11, 13, 101: screw terminal

BSE0005

BSE 30.0-RK
70.19 CAD Borne à vis

BNS0003

BNS 819-FD-60-101
149.52 CAD 1 1. Elément de sortie: Toit Contact à ressort Borne à vis

BNS0004

BNS 819-FD-60-101-FD
240.87 CAD 1 1. Elément de sortie: Toit Contact à ressort Borne à vis

BNS0005

BNS 819-FK-60-101
149.52 CAD 1 1. Elément de sortie: Bille Contact à ressort Borne à vis

BNS000A

BNS 819-FL-60-101
195.32 CAD 1 1. Elément de sortie: Roulement Contact à ressort Borne à vis

BNS000C

BNS 819-FD-60-101-FD-S4R
491.18 CAD 1 1. Elément de sortie: Toit Contact à ressort Connecteurs

BNS000K

BNS 819-FD-60-101-S4R
399.55 CAD 1 1. Elément de sortie: Toit Contact à ressort Connecteurs

BNS000U

BNS 819-FK-60-101-FD-S80R
482.01 CAD 1 1. Elément de sortie: Bille Contact à ressort Connecteurs

BNS0012

BNS 819-FL-60-101-S80R
436.2 CAD 1 1. Elément de sortie: Roulement Contact à ressort Connecteurs