- Affichages de position
- Capteurs capacitifs
- Capteurs d'inclinaison
- Capteurs de débit
- Capteurs de pression
- Capteurs de surveillance d'état multifonction
- Capteurs de température
- Capteurs inductifs
- Capteurs magnétiques
- Capteurs magnétostrictifs
- Capteurs optoélectroniques
- Capteurs à codage magnétique
- Capteurs à ultrasons
- Codeur angulaire
- Interrupteurs de position multipistes inductifs
- Interrupteurs de position multipistes mécaniques
- Interrupteurs de position multipistes mécaniques avec bloc de têtes interchangeables
- Interrupteurs de position multipistes mécaniques avec éléments de sortie de sécurité
- Interrupteurs de position multipistes mécaniques pour plage de température augmentée
- Interrupteurs de position unique inductifs
- Interrupteurs de position unique mécaniques
- Interrupteurs de position unique mécaniques avec coupure forcée
- Interrupteurs de position unique mécaniques avec éléments de sortie de sécurité
- Interrupteurs de position unique mécaniques pour plage de température augmentée
Interrupteurs de position multipistes mécaniques avec coupure forcée
Commutateurs à cames
Disponible en:
38 Versions
Du fait de la conception, les éléments de contact de sécurité ne sont pas réalisables notamment dans le cas d'interrupteurs de position multipistes mécaniques de petite taille. En revanche, les solutions avec coupure forcée le sont. Pour celles-ci, la commutation est déclenchée par un poussoir monobloc, qui actionne un élément de contact mécanique avec ouverture forcée. Si ce poussoir devait cependant se déplacer, il interrompt le contact. Ainsi, vous maîtrisez parfaitement les commutations, y compris en cas de contacts soudés.
Les particularités
- Adaptés également pour les contacts soudés
- Deux séries
- Jusqu'à douze éléments de sortie, selon la série
- Nombre librement définissable d'éléments de sortie avec coupure forcée
- Système à deux chambres en classe de protection IP67 : membrane sans usure avec séparation hermétique du mécanisme de poussoir et de l'intérieur de l’interrupteur
- Guidage des poussoirs sans maintenance, auto-lubrifiant avec douille lisse
- Poussoirs monoblocs
38 Versions
Code de commande | Prix | Eléments de sortie, nombre | Forme de poussoir | Version | Type de raccordement | Entraxe entre contacts | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNS055MBNS 813-B02-D08-40-69-02 |
500.33 CAD | 2 | 1-2. Elément de sortie: Toit | avec coupure forcée | Connexion soudée | ||
BNS055NBNS 813-B08-D08-46-69-08 |
1698.83 CAD | 8 | 1-8. Elément de sortie: Toit | avec coupure forcée | Connexion soudée | ||
BNS055PBNS 813-B02-R08-40-69-02 |
515.51 CAD | 2 | 1-2. Elément de sortie: Galet | avec coupure forcée | Connexion soudée | ||
BNS055RBNS 813-B03-K08-40-69-03 |
698.5 CAD | 3 | 1-3. Elément de sortie: Bille | avec coupure forcée | Connexion soudée | ||
BNS055TBNS 813-B03-D08-40-60-02 |
667.87 CAD | 3 | 1-3. Elément de sortie: Toit | avec coupure forcée | Connexion soudée | ||
BNS055UBNS 813-B02-D08-40-69-02-FC |
826.51 CAD | 2 | 1-2. Elément de sortie: Toit | avec coupure forcée | Connexion soudée | ||
BNS055WBNS 813-B02-D08-40-60-01 |
466.83 CAD | 2 | 1-2. Elément de sortie: Toit | avec coupure forcée | Connexion soudée | ||
BNS055YBNS 813-B02-R08-40-60-01 |
482.01 CAD | 2 | 1-2. Elément de sortie: Galet | avec coupure forcée | Connexion soudée | ||
BNS055ZBNS 813-B02-K08-40-69-02 |
500.33 CAD | 2 | 1-2. Elément de sortie: Bille | avec coupure forcée | Connexion soudée | ||
BNS0561BNS 813-B04-D10-46-60-01 |
872.39 CAD | 4 | 1-4. Elément de sortie: Toit | avec coupure forcée | Connexion soudée |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.