Capteurs magnétostrictifs

Fiable même sur de longues distances et conditions difficiles

Capteurs magnétostrictifs

Les systèmes de mesure de position magnétostrictifs sont utilisés dans toutes les applications, dans lesquelles fiabilité et précision élevées sont exigées pour la mesure de position et de vitesse.

Egalement pour les courses longuesNos systèmes mesurant sans contact et de façon absolue se prêtent avec toutes les interfaces usuelles dans l'industrie pour un large spectre d'applications. Même en présence de conditions ambiantes extrêmes, ils garantissent une disponibilité élevée de la machine et de l'installation.

Principaux avantages

  • Mesure précise, absolue, sans course de référence
  • Sans usure et sans entretien, puisque sans contact
  • Insensibles aux chocs, aux vibrations et aux saletés
  • Boîtiers hermétiquement étanches
  • Applications de régulation ultra-dynamiques grâce à des données de mesure synchronisées
  • Durabilité élevée et longévité accrue
  • Installation et maniement flexibles

Systèmes de mesure de position magnétostrictifs – modèle profilé

  • Résolution élevée jusqu'à 0,5 µm
  • Longueurs de mesure jusqu'à 7620 mm
  • Mesure plusieurs positions et vitesses simultanément
  • Sans usure, puisque sans contact – pas de temps d'arrêt, grande longévité
  • Intégration simple dans l'installation grâce à de nombreuses interfaces – p. ex. IO-Link, Profinet, EtherCAT, SSI et des signaux de sortie analogiques programmables – afin de pouvoir inverser, configurer et documenter la plage de mesure
  • Trois variantes de boîtier pour le montage flexible et rapide selon l'encombrement et l'application
  • Capteurs de position guidés et non guidés

Systèmes de mesure de position magnétostrictifs pour l'hydraulique industrielle

  • Résolution élevée jusqu'à 1 µm
  • Longueurs de mesure jusqu'à 7620 mm
  • Mesure plusieurs positions et vitesses simultanément
  • Signaux de sortie programmables – inversion, configuration et documentation de la plage de mesure
  • Montage flexible grâce à différents types de filetage
  • Sans usure, puisque sans contact – pas de temps d'arrêt, grande longévité
  • Extension des possibilités de mesure grâce à la technologie à aimants multiples
  • Intégration simple dans l'installation grâce à de nombreuses interfaces – p. ex. IO-Link, Profinet, EtherCAT, SSI et des signaux de sortie analogiques programmables – inversion, configuration et documentation de la plage de mesure

Systèmes de mesure de position magnétostrictifs pour environnements extrêmes

  • Boîtier en acier inoxydable robuste
  • Résistance extrême aux chocs et aux vibrations
  • Résistance extrême à l'eau, IP69K
  • Plage de température –40…+85 °C
  • Résistent à la haute pression jusqu'à 1000 bar
  • Résolution jusqu'à 1 µm
  • Longueurs de mesure jusqu'à 7620 mm
  • Sans usure, puisque sans contact – pas de temps d'arrêt

Systèmes de mesure de position magnétostrictifs pour zones à atmosphère explosible

  • Appropriés pour les zones 0, 1 et 2
  • Plages de mesure jusqu'à 7 620 mm
  • Signal de sortie absolu avec une résolution allant jusqu'à 5 µm
  • Résistent à la pression jusqu'à 600 bar
  • Grand nombre d'interfaces disponible
  • Boîtiers compacts
  • Mise en service rapide grâce au réglage de la courbe caractéristique
  • Nombreuses homologations internationales telles que IECEx, ATEX et CSA

Systèmes de mesure de position magnétostrictifs pour l'hydraulique mobile

  • haute résolution
  • longueurs de mesure jusqu'à 2540 mm
  • signaux de sortie programmables - inversion, configuration et documentation de la plage de mesure
  • sans usure, comme sans contact - pas de temps d'arrêt, longue durée de vie
  • interfaces multiples - analogiques et numériques
  • intégration simple du cylindre - design compact

Systèmes de mesure de position magnétostrictifs pour la mesure de niveau dans le domaine hygiénique

  • 100 % acier inoxydable pour les normes les plus strictes en matière d'hygiène et une grande longévité
  • Résistent à la stérilisation (SIP) et au nettoyage (CIP)
  • Mesure avec une précision constante dans le domaine du µm pour une qualité de remplissage élevée
  • Valeurs de niveau fiables grâce à la compensation de la mousse
  • Certificats internationaux tels que les normes 3-A Sanitary, FDA et EHEDG
  • Fixation Tri-Clamp
  • Sans usure, puisque sans contact

Systèmes de mesure de position magnétostrictifs redondants

  • Version à double ou triple redondance
  • Plage de température –40…+85 °C
  • Interfaces analogiques et numériques
  • Plage de mesure flexible réglable et inversion des signaux par logiciel
  • Possibilité de recopie des réglages sur tous les trois canaux de mesure
  • Durables grâce à une construction mécanique robuste
  • Sans usure, puisque sans contact

Systèmes de mesure de position magnétostrictifs pour les longues distances

  • Système de mesure de position linéaire absolue avec une plage de mesure pouvant atteindre plusieurs centaines de mètres
  • Haute fiabilité et faible maintenance grâce à un principe de fonctionnement sans contact et sans usure
  • Résistance aux environnements industriels difficiles (IP67)
  • Adaptation automatique du système au marquage magnétique
  • Précision de répétition jusqu'à ±0,5 mm