- Affichages de position
- Capteurs capacitifs
- Capteurs d'inclinaison
- Capteurs de pression
- Capteurs de surveillance d'état multifonction
- Capteurs de température
- Capteurs inductifs
- Capteurs magnétiques
- Capteurs magnétostrictifs
- Capteurs optoélectroniques
- Capteurs à codage magnétique
- Capteurs à ultrasons
- Codeur angulaire
- Commutateurs à cames
Capteurs de débit
La sécurité du processus, c'est sacré
Les capteurs de débit vous permettent de mesurer et de surveiller le flux des fluides de process dans les applications les plus diverses. Par exemple le flux de réfrigérant lubrifiant ou la circulation fiable de l'eau de refroidissement. Les fuites ou la défaillance d'une pompe sont ainsi détectées très tôt, ce qui permet d'éviter une immobilisation imprévue de la machine, voire même de l'installation.
De cette manière, les capteurs de débit tout comme les capteurs de pression ou de température contribuent à la sécurité du processus.
Débitmètres thermiques
- Pas de pièces entraînées, d'où une grande résistance à l'encrassement
- Modèles à visser ou pour montage en ligne, selon le débit / diamètre de tube
- Connecteur M12 robuste, facilement intégrable
- Visualisation du débit au moyen d'une ligne de LED ou d'un afficheur
- Agréments UL et CE