Capteurs de surveillance d'état

Surveillance intelligente des conditions aux positions critiques

Capteurs de surveillance d'état

Les temps d'arrêt et les perturbations imprévus dans le processus de production peuvent être évités en utilisant des capteurs multifonction de surveillance d'état BCM avec prétraitement intégré des données. Grâce à des algorithmes spéciaux, les roulements, par exemple, peuvent être parfaitement surveillés - sans qu'il soit nécessaire de transmettre d'énormes quantités de données à travers différents systèmes de réseau. En effet, les capteurs intelligents vous fournissent des données d'état que vous pouvez utiliser pour automatiser des inspections manuelles coûteuses.

Capteurs de surveillance conditionnelle

  • plusieurs grandeurs de mesure dans un seul appareil : vibration, température, humidité, pression atmosphérique
  • électronique d'évaluation intégrée avec prétraitement configurable des données
  • algorithme complet pour la surveillance des vibrations dans le domaine temporel et fréquentiel (FFT)
  • raccordement rapide et intégration simple via IO-Link
  • configuration flexible des données de processus pour la transmission simultanée de jusqu'à 24 valeurs de processus différentes
  • fonctions d'autosurveillance du capteur
  • forme compacte pour une intégration facile - également en tant que solution d'équipement ultérieur