Capuchons de protection et obturateurs de ports
Protection mécanique
Disponible en:
40 Versions
Nos capuchons de protection et obturateurs de ports faciles à installer garantissent une protection fiable dans l'environnement difficile. Ils sont disponibles pour une large gamme de produits Balluff, entre autres les capteurs M8 à M30. Ils sont proposés en version métallique et en version plastique – également avec revêtement PTFE – et se distinguent par une grande résistance à la température et aux produits chimiques.
Les particularités
- Robustes grâce aux matériaux et à leur construction, classe de protection jusqu'à IP69K
- Possibilité d'intégration compacte et économique dans toute installation
- Versions en métal et en plastique, également avec revêtement PTFE
Disponibilité
40 Versions
Code de commande | Prix | Description sommaire | Température ambiante | Matériau | Utilisation | Dimensions | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAM00C2BES 12-SM-2 |
19.77 CAD | Capuchon de protection | POM | pour capteurs M12 | Ø 16 x 10 mm | ||
BAM0115BKS-12-CS-02 |
1.85 CAD | Couvercle de port | PC/ABS | pour répartiteurs actifs et passifs | Ø 12 x 11.9 mm | ||
BAM012TBKS-7/8-CS-00-A |
28.64 CAD | Couvercle de port |
Aluminium anodisé Laiton nickelé |
pour répartiteurs actifs et passifs | Ø 0.9 x 0.8 ″ | ||
BAM01C2BAM CS-XA-002-M12-A |
1.55 CAD | Écrou de protection |
PC ABS (certifié UL) |
pour modules réseau M12 | Ø 14 x 13.2 mm | ||
BAM02WWBAM PC-XA-031-M8-3/W |
77.64 CAD | Bague de protection | -50...650 °C | Acier inoxydable | pour capteurs inductifs BES M8 | Ø 15 x 8 mm | |
BAM02WYBAM PC-XA-031-M12-3/W |
77.64 CAD | Bague de protection | -50...650 °C | Acier inoxydable | pour capteurs inductifs BES M12 | Ø 19.05 x 8 mm | |
BAM039JBAM CS-XA-014-U7/8-4 |
73.3 CAD | Protection | pour modules de système de bus de terrain | Ø 25.4 x 18.7 mm | |||
BAM009ZBES 08-SM-1 |
18.49 CAD | Capuchon de protection | PTFE | pour capteurs M08 | Ø 10 x 5 mm | ||
BAM00A0BES 08-SM-1F |
19.83 CAD | Capuchon de protection | PTFE | pour capteurs M08 | Ø 10 x 9 mm | ||
BAM00C3BES 12-SM-4 |
43.24 CAD | Capot de capteur | -73...260 °C | PTFE | pour capteurs M12, pour capteurs inductifs BES M12, pour capteurs inductifs BES | Ø 14.7 x 8.9 mm |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.