Technologie de capteurs

La technologie des capteurs pour une utilisation polyvalente dans l'industrie

Dans le domaine de la technologie des capteurs pour les machines et les systèmes, Balluff offre toute la diversité technologique avec ses différents principes de fonctionnement. Nous proposons des capteurs et des systèmes précis et de haute qualité pour chaque application et chaque exigence, de la mesure et l'identification des déplacements à la détection des objets et à la mesure des fluides. Des capteurs pour les applications industrielles quotidiennes ainsi que pour une utilisation dans des environnements extrêmes et difficiles. En outre, nous vous proposons les meilleures technologies de réseau et de connexion ainsi qu'une vaste gamme d'accessoires. Notre technologie des capteurs constitue la base de l'automatisation et de la numérisation de vos machines et installations. Nous proposons des capteurs de la plus haute précision et de la meilleure qualité pour vos processus.

Technologie des capteurs certifiée selon la norme DIN EN ISO 9001:2015

Notre gestion de la qualité est certifiée selon la norme DIN EN ISO 9001:2015. Tous nos produits sont testés dans le laboratoire accrédité de notre société. Les capteurs de Balluff répondent aux normes industrielles régionales et internationales et sont utilisés avec succès sur de nombreuses machines dans le monde entier.

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Ligne téléphonique:
+41 32 366 66 77