Commutateurs à cames

Capteurs mécaniques pour le positionnement et le déclenchement en fin de course

Commutateurs à cames

Les interrupteurs de position simples et multipistes sont des composants classiques utilisés dans l'industrie de transformation des métaux et dans la construction de véhicules au niveau mondial. Ils ont fait leurs preuves depuis des décennies dans l'industrie de l'automatisation.

Ils servent d'organes de commande pour les systèmes de commande automatiques, pour le positionnement et le déclenchement en fin de course. Sur les machines-outils et presses, dans les centres d'usinage flexibles, les robots, les dispositifs de montage et de transport et dans la construction de machines et d'appareils.

Interrupteurs de position unique mécaniques

  • Grande longévité
  • Boîtier robuste pour les applications extrêmes
  • Trois séries
  • En option : visualisation d'état
  • Système à deux chambres en classe de protection IP67 : membrane sans usure avec séparation hermétique du mécanisme de poussoir et de l'intérieur de l’interrupteur
  • Guidage des poussoirs sans maintenance, auto-lubrifiant avec douille lisse

Interrupteurs de position multipistes mécaniques

  • Grande longévité
  • Boîtier robuste pour les applications extrêmes
  • Compatible IO-Link
  • Six séries
  • Jusqu'à 16 interfaces, selon la série
  • Visualisation d'état en option
  • Système à deux chambres en classe de protection IP67 : membrane sans usure avec séparation hermétique du mécanisme de poussoir et de l'intérieur de l’interrupteur
  • Guidage des poussoirs sans maintenance, auto-lubrifiant avec douille lisse

Interrupteurs de position multipistes mécaniques avec bloc de têtes interchangeables

  • Temps de service courts grâce à un montage simple du bloc de poussoirs interchangeable
  • Remplacement rapide de poussoirs individuels ou de l'unité complète directement sur la machine
  • Coûts de réparation réduits
  • Pas d'erreurs de câblage
  • Jusqu'à six éléments de sortie, selon la série
  • Deux séries

Interrupteurs de position unique mécaniques avec éléments de sortie de sécurité

  • Adaptés également pour les contacts soudés
  • Fonction de sécurité selon DIN EN 60204-1/VDE 0113 et DIN EN 60947-5-1

Interrupteurs de position multipistes mécaniques avec éléments de sortie de sécurité

  • Adaptés également pour les contacts soudés
  • Fonction de sécurité selon DIN EN 60204-1/VDE 0113 et DIN EN 60947-5-1
  • Quatre séries
  • Jusqu'à 16 interfaces, selon la série
  • Nombre librement définissable d'éléments de sortie de sécurité dans un interrupteur de position multipiste
  • Eléments de sortie de sécurité combinables avec les éléments de sortie standard

Interrupteurs de position unique mécaniques avec coupure forcée

  • Adaptés également pour les contacts soudés
  • Deux séries
  • Système à deux chambres avec classe de protection IP67 : membrane sans usure avec séparation hermétique du mécanisme de poussoir et de l'intérieur de l’interrupteur
  • Guidage des poussoirs sans maintenance, auto-lubrifiant avec douille lisse
  • Poussoir monobloc

Interrupteurs de position multipistes mécaniques avec coupure forcée

  • Adaptés également pour les contacts soudés
  • Deux séries
  • Jusqu'à douze éléments de sortie, selon la série
  • Nombre librement définissable d'éléments de sortie avec coupure forcée
  • Système à deux chambres en classe de protection IP67 : membrane sans usure avec séparation hermétique du mécanisme de poussoir et de l'intérieur de l’interrupteur
  • Guidage des poussoirs sans maintenance, auto-lubrifiant avec douille lisse
  • Poussoirs monoblocs

Interrupteurs de position unique mécaniques pour plage de température augmentée

  • Comportement de commutation fiable
  • Plage de température –5…180 °C
  • Disponible avec câble haute température
  • Deux séries

Interrupteurs de position multipistes mécaniques pour plage de température augmentée

  • Comportement de commutation fiable
  • Plage de température –5…180 °C
  • Disponible avec câble haute température
  • Jusqu'à douze éléments de sortie
  • Quatre séries

Interrupteurs de position unique inductifs

  • Principe actif inductif fiable
  • Visualisation d'état avec LED
  • Modèle compact
  • Les cotes de fixation de formes de boîtier mécaniques normalisées sont utilisables
  • Portées élevées
  • Sans usure, puisque sans contact
  • Classe de protection IP67 : résistance aux réfrigérants lubrifiants agressifs

Interrupteurs de position multipistes inductifs

  • Principe actif inductif fiable
  • Visualisation d'état par LED de chaque élément de sortie
  • Modèle compact
  • Les cotes de fixation de formes de boîtier mécaniques normalisées sont utilisables
  • Portées élevées
  • Sans usure, puisque sans contact
  • Juxtaposition dense possible grâce à des fréquences d'émission assorties les unes aux autres
  • Classe de protection IP67 : résistant aux réfrigérants lubrifiants agressifs

Leur principe de construction éprouvé et les nombreuses commutations possibles, ainsi qu'un contrôle cohérent, garantissent une qualité et une fiabilité élevées constantes.

La gamme, déclinée en neuf séries différentes, vous permet de sélectionner parmi cinq formes de poussoir : toit, bille, roulement, galet et toit avec plaque d'extraction. Vous disposez également d'un grand nombre de variantes de raccordement.

Principaux avantages

  • Fiables et robustes, y compris dans des environnements hostiles
  • Fonctionnement irréprochable en présence de vibrations, chocs, fluctuations de température, réfrigérants lubrifiants agressifs et importante accumulation de copeaux
  • Guidage des poussoirs sans maintenance, auto-lubrifiant avec douille lisse
  • Joints de qualité supérieure en Viton®
  • Classe de protection IP67
  • Egalement avec éléments de sortie inductifs

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Ligne téléphonique:
+41 32 366 66 77