- Affichages de position
- Capteurs capacitifs
- Capteurs d'inclinaison
- Capteurs de débit
- Capteurs de pression
- Capteurs de surveillance d'état multifonction
- Capteurs de température
- Capteurs inductifs
- Capteurs magnétiques
- Capteurs magnétostrictifs
- Capteurs optoélectroniques
- Capteurs à codage magnétique
- Capteurs à ultrasons
- Codeur angulaire
- Interrupteurs de position multipistes inductifs
- Interrupteurs de position multipistes mécaniques
- Interrupteurs de position multipistes mécaniques avec coupure forcée
- Interrupteurs de position multipistes mécaniques avec éléments de sortie de sécurité
- Interrupteurs de position multipistes mécaniques pour plage de température augmentée
- Interrupteurs de position unique inductifs
- Interrupteurs de position unique mécaniques
- Interrupteurs de position unique mécaniques avec coupure forcée
- Interrupteurs de position unique mécaniques avec éléments de sortie de sécurité
- Interrupteurs de position unique mécaniques pour plage de température augmentée
Interrupteurs de position multipistes mécaniques avec bloc de têtes interchangeables
Commutateurs à cames
Disponible en:
25 Versions
Nos interrupteurs de position multipistes mécaniques avec bloc de poussoirs interchangeables sont disponibles aussi bien pour les applications standard qu'avec des éléments de sortie de sécurité pour des exigences accrues. Avec ces blocs, il n'est pas nécessaire de démonter tout l'interrupteur pour remplacer des poussoirs individuels. Il suffit de desserrer deux vis pour démonter l'unité de poussoir. Cela permet d'économiser du temps et de l'argent.
Les particularités
- Temps de service courts grâce à un montage simple du bloc de poussoirs interchangeable
- Remplacement rapide de poussoirs individuels ou de l'unité complète directement sur la machine
- Coûts de réparation réduits
- Pas d'erreurs de câblage
- Jusqu'à six éléments de sortie, selon la série
- Deux séries
25 Versions
Code de commande | Prix | Eléments de sortie, nombre | Forme de poussoir | Version | Type de raccordement | Entraxe entre contacts | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNS018KBNS 823-D03-D12-100-10-02-FD |
486.2 CHF | 3 | 1-3. Elément de sortie: Toit | Sécurité DIN EN 60204-1 | Borne à vis | ||
BNS018RBNS 823-D04-R12-100-22-04 |
602.6 CHF | 4 | 1-4. Elément de sortie: Galet | Sécurité DIN EN 60204-1 | Borne à vis | ||
BNS018TBNS 829-D02-D12-100-10-FD |
254.6 CHF | 2 | 1-2. Elément de sortie: Toit | Contact à ressort | Borne à vis | 12 mm | |
BNS0190BNS 829-D02-R12-100-10-FE |
254.6 CHF | 2 | 1-2. Elément de sortie: Galet | Contact à ressort | Borne à vis | 12 mm | |
BNS0192BNS 829-D03-D12-100-10 |
322.4 CHF | 3 | 1-3. Elément de sortie: Toit | Contact à ressort | Borne à vis | ||
BNS0194BNS 829-D03-D12-100-10-FD-S90L |
652.5 CHF | 3 | 1-3. Elément de sortie: Toit | Contact à ressort | Connecteurs | ||
BNS0198BNS 829-D03-R12-100-10-FE |
371.1 CHF | 3 | 1-3. Elément de sortie: Galet | Contact à ressort | Borne à vis | 12 mm | |
BNS0199BNS 829-D04-D12-100-10 |
419.6 CHF | 4 | 1-4. Elément de sortie: Toit | Contact à ressort | Borne à vis | 12 mm | |
BNS019ABNS 829-D04-D12-100-10-FD |
486.2 CHF | 4 | 1-4. Elément de sortie: Toit | Contact à ressort | Borne à vis | 12 mm | |
BNS019HBNS 829-D04-D16-100-10 |
419.6 CHF | 4 | 1-4. Elément de sortie: Toit | Contact à ressort | Borne à vis | 16 mm |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.