Produits
Produits
Contact et assistance
Panier
Connecter

Veuillez vous connecter pour un calcul de prix individuel.

Mot de passe oublié?
INSCRIVEZ-VOUS COMME ENTREPRISE

Nous vérifierons si vous avez déjà un numéro de client chez nous afin de lier votre nouveau compte en ligne avec celui-ci.

S'inscrire

Safety (Sécurité)

Sécurité des machines dans l'industrie

Le fonctionnement sûr des machines et des systèmes est élémentaire pour la protection des employés, la sauvegarde de la productivité ainsi que la sécurité de la responsabilité. Afin de garantir le fonctionnement sûr de vos machines et installations et de répondre aux exigences de sécurité des machines et installations dans l'industrie, Balluff propose un portefeuille complet et des solutions pour votre sécurité. Vous pouvez ainsi satisfaire et respecter de manière fiable les exigences de la norme ISO 13849-1 Sécurité fonctionnelle en tant que norme pour la vérification de la sécurité conformément à la directive 2006/42/CE relative aux machines.

Avec l'installation de dispositifs de protection sur les machines et les systèmes, d'importantes mesures de sécurité des machines sont déjà mises en œuvre conformément à la directive sur les machines. Qu'il s'agisse de dispositifs d'interverrouillage, de capteurs de sécurité, de dispositifs de commande tels que les dispositifs d'arrêt d'urgence, de dispositifs de protection optoélectroniques ou de modules d'E/S sécurisés, Balluff vous permet de créer des concepts de sécurité uniques pour votre entreprise, offrant un niveau de sécurité élevé jusqu'au niveau de sécurité le plus élevé PL e (niveau de performance e selon ISO 13849-1:2006).

Collaboration homme-machine : la sécurité des machines est fondamentale pour l'industrie

La collaboration croissante, et souvent sans faille, entre les hommes et les machines dans presque tous les domaines de l'industrie fait de la sécurité des machines un élément central de plus en plus important. Cela s'applique aussi bien aux nouvelles installations et machines qu'à celles qui existent déjà - mot-clé "rétrofit". Par exemple, en équipant des presses plus anciennes, vous pouvez vous assurer qu'elles sont également conformes à la directive sur les machines, afin de protéger les employés et d'assurer ainsi leur productivité de manière fiable.

Concept de sécurité pour l'automatisation dans votre entreprise

L'automatisation a besoin de sécurité et de fiabilité. La qualité Balluff vous garantit une fiabilité et une sécurité particulières - avec une large gamme de solutions pour vos machines et installations. Notre technologie de capteurs de sécurité, combinée à une technologie de commande sûre, permet des concepts innovants pour la sécurité de vos machines. Pour l'automatisation, le concept de sécurité comprend un nombre toujours plus grand de produits et de composants qui contribuent à minimiser le danger pour l'homme et la machine et à traiter l'information en toute sécurité. Ces composants peuvent être facilement intégrés dans le système de commande des machines pour assurer leur sécurité.

Sécurité sur IO-Link : Automatisation et sécurité en tant que système global efficace

Safety over IO-Link vous permet de répondre aux exigences de la sécurité fonctionnelle 13849-1 avec IO-Link. La base est l'interface universelle IO-Link : Un protocole de sécurité est modulé sur un câble à trois fils et permet la communication et l'échange d'informations entre le module d'E/S de sécurité et le maître IO-Link. De cette manière, les signaux de sécurité peuvent être transmis sans problème et l'on peut profiter des avantages essentiels de IO-Link.

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Ligne téléphonique:
+41 32 366 66 77