Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise
Version 2.0
·
Dernière édition le 2024-07-15

Quelle est la gaine de câble la mieux adaptée à mon application ?

Contenu
Pièces jointes
Pas de pièces jointes

Câbles en PVC

Les câbles avec une gaine en PVC sont principalement utilisés dans l'industrie alimentaire ou dans les zones humides. Par rapport aux câbles PUR, les câbles PVC ne sont pas aussi résistants aux contraintes mécaniques, mais ils ont une bonne résistance aux produits chimiques. Les câbles en PVC sont généralement les moins chers.

Câbles PUR

Les câbles dotés d'une gaine en PUR peuvent supporter des charges mécaniques élevées. Ils peuvent être utilisés dans les chaînes de traction, par exemple, car ils peuvent supporter plusieurs millions de cycles de flexion. Comme les câbles PUR sont également très résistants aux huiles et aux produits chimiques, ils sont souvent utilisés dans l'industrie de l'automatisation.

Câbles TPE

Les élastomères thermoplastiques se caractérisent par une élasticité et une flexibilité élevées, mais aussi par une solidité et une résistance importantes. Ils offrent également une grande résistance aux huiles ou aux bio-huiles. Par rapport au PUR, la gaine du câble TPE présente une plus grande résistance aux rayons UV et une plage de température plus large, ce qui la rend adaptée aux applications extérieures.

Performances relatives des câbles

Ces valeurs relatives sont basées sur des performances moyennes.

Autres matériaux de câble

Balluff propose également des câbles avec des gaines en FEP (éthylène propylène fluoré), principalement pour les applications à température élevée ou extrême, et des gaines en silicone pour les applications de soudage.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]

Contactez-nous directement par téléphone :
+33 (0) 164 111 990


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?