Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise
Version 1.0
·
Dernière édition le 2026-01-30

How to Select the Right Torque Wrench for Connectors and Cables?

Contenu
Pièces jointes
Pas de pièces jointes

To ensure reliable assembly of cables, connectors, and sensors or I/O modules, achieving optimal protection ratings (IP67, IP68), Balluff offers torque wrenches suitable for connector products.

Most Balluff cables and connectors feature hex nuts specifically designed for use with torque wrenches.

Select the appropriate torque wrench based on the size of the wrench jaws.

Balluff offers the following torque wrenches suitable for various cables and connectors.

BAM00ZL BAM TO-CC-001-M3-0.4/8.0 0.4 Nm, SW9 M8 cables, M8 IDC connectors (Insulation Displacement Connectors)
BAM03TR* BAM TO-CC-001-M4-0.6/13.0/14.0 0.6 Nm, SW13, SW14 SW13: M12 A, D, L, S, X code cables, M12 T-splitter, M12 IDC connectors (Insulation Displacement Connectors)
SW14: M12 L code cables (stainless steel nuts), micro connectors, e.g., BCC0PFZ
BAM033L* BAM TO-CC-001-M4-0.6/12.0/18.0 0.6 Nm, SW13, SW18 SW13: M12 A, D, L, S, X code cables, M12 T-splitter, M12 IDC connector (Insulation Displacement Connector)
SW18: M12 field-connectable connector, e.g., BCC06F7
BAM00ZN BAM TO-CC-001-A3-1.5/24.0 1.5 Nm, SW24 7/8" cable, 7/8" connector

* BAM03TR and BAM033L tool kits include two fork sizes.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]

Contactez-nous directement par téléphone :
+33 (0) 164 111 990


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?