Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise
Version 4.0
·
Dernière édition le 2025-02-03

Technologie de connexion spécifique à l'application - splitters, adaptateurs et tout ce qui va avec

Contenu
1. Introduction et principes de base 1.1. Aperçu de la codification des produits BCC 1.2. Recherche sur le site web 1.3. Codage Types de connecteurs métriques/pouces 1.4. Codification du clapet de vanne 1.5. Dimensions du connecteur 2. Matériaux 3. Technologie des réseaux 3.1. Type -731 : Cavalier de la broche 1 à la broche 2 dans le socle de connexion 3.2. Type -U2106/-2077 : Dispositif IO-Link avec communication sur les broches 4 et 2 3.3. Type -U2060 : Alimentation sécurisée et isolée galvaniquement de l'UA pour les appareils de classe B sur un maître IO-Link de classe A 3.4. Type -711 : Entrée de l'UA pour les appareils de classe B sur un maître IO-Link de classe A (non isolé électriquement !) 3.5. Convertisseur RS232 BNI00C1 3.6. Type -756 : Adaptateur M12-X à M12-D 3.7. Type -U2073 : Contrôle des broches 2, 4 et 5 d'un connecteur M12-A à 5 broches 4. RFID 4.1. Type -696: Serviceport BIS V 4.2. Type -697 : Communication M12-B vers USB 4.3. Type -710 : Adaptateur têtes BIS V à BIS C 4.4. BIS C-522: Service management BIS 4.5. Adaptateur RS232 (SUB D) vers M12 8-pin incl. alimentation 24V 4.6. ID de l'outil Alimentation électrique 4.7. Type -725: USB Tool ID 4.8. Type -3101 : Distributeur en Y BIS M/C combi head 5. Sécurité 5.1. Adaptateur BNI0098 8 broches pour les dispositifs de verrouillage des protecteurs Euchner 5.2. Adaptateur 8 broches vers 5 broches 5.3. Type -752 : Utiliser des dispositifs de commutation de sécurité à deux canaux avec un seul canal 6. Alimentation électrique 7. Capteurs 7.1. Type -688 : Câble adaptateur pour BFS 33M avec interface RS232 7.2. Type -732: 3 LEDs in connection socket 7.3. Type -U0038 8. autres 8.1. Séparateur 1:1
Pièces jointes
Pas de pièces jointes

1. Introduction et principes de base

Balluff dispose d'une vaste gamme de câbles de connexion spécifiques, d'adaptateurs, de câbles d'adaptation, de répartiteurs en Y et de splitters.
Cette note technique donne un aperçu du moment et de la manière dont ces câbles peuvent être utilisés dans les applications.

1.2. Recherche sur le site web

L'astérisque "*" permet de rechercher des parties de mots dans le code de commande et le texte descriptif.

1.3. Codage Types de connecteurs métriques/pouces

M8 codé A :

3 pôles :

4 pôles :

M12 codé A :

4 pôles : 5 pôles : 4 pôles : 4 pôles : M12 codé A : 4 pôles : 4 pôles : 4 pôles

5 broches

5 broches Bus CAN

8 broches

12 broches :

M12 codé B :

3 broches : 3 broches : 4 broches : 4 broches : 4 broches : 4 broches : M12

4 broches

5 broches

M12 codé D

4 broches :

M12 codé en X :

M12 codé S

3 broches :

4 pôles : M12

M12 codé K :

M12 codé T

4 broches :

M12 codé L :

7/8''

3 pôles

4 pôles

5 pôles :

1.5. Dimensions du connecteur

Connecteur M5, prise droite et coudée

Connecteur M8, fiche droite et coudée

Connecteur M8, prise droite et coudée

Connecteur M12, fiche droite et coudée

Connecteur M12, prise droite et coudée

3.1. Type -731 : Cavalier de la broche 1 à la broche 2 dans le socle de connexion

Clip violet pour identification

Application :

Cas 1 : BNI IO-Link master sans alimentation UA sur la broche 2

Cas 2 : Convertisseur de signaux BNI00C7 avec PT100/1000 à 2 fils

Cas 3 : Avec des concentrateurs en cascade, les sorties du premier concentrateur IO peuvent être sélectivement désactivées avec UA, les sorties du second peuvent continuer à être alimentées via US.

3.2. Type -U2106/-2077 : Dispositif IO-Link avec communication sur les broches 4 et 2

Utilisation:

Cas 1 : Applications robotiques, combinant deux signaux IO-Link d'un côté via des séparateurs standard et les distribuant à nouveau vers deux ports IO-Link via ce séparateur.

Cas 2 :

Alternatives :

BCC0LMF BCC S415-S413-S413-U2106-006 0,6 m, avec ECOLAB
BCC0HM7 BCC M415-M413-M413-U2077-006 0,6m
BCC0HM8 BCC M415-M413-M413-U2077-020 2,0m
BCC0HM9 BCC M415-M413-M413-U2077-050 5,0m

3.4. Type -711 : Entrée de l'UA pour les appareils de classe B sur un maître IO-Link de classe A (non isolé électriquement !)

Clip beige pour identification !

BCC0FJZ BCC M415-M414-3A-711-PX0434-1D5 0,15m
BCC0HA1 BCC M415-M414-3A-711-PX0434-006 0,6m
BCC0HA2 BCC M415-M414-3A-711-PX0434-010 1m
BCC0HUT BCC M415-M414-3A-711-PX0434-015 1,5m
BCC0HA3 BCC M415-M414-3A-711-PX0434-020 2m
BCC0KW0 BCC M415-M414-3A-711-PX0434-100 10m
BCC0L8K BCC M415-M414-3A-711-PX0434-130 13m

3.5. Convertisseur RS232 BNI00C1

Type -734 : Câble de connexion pour scanner portatif 1D/2D

BCC0KR1 BCC M418-D279-8A0-734-PS0825-020 2m
BCC0KR2 BCC M418-D279-8A0-734-PS0825-050 5m

Type -735 : Câble de raccordement au BVS UR avec RS232

BCC0KH9 BCC M418-M418-3A-735-PS0825-020 2m
BCC0KHA BCC M418-M418-3A-735-PS0825-050 5m

4.1. Type -696: Serviceport BIS V

Câble de connexion entre le PC et le port de service du BIS V


4.2. Type -697 : Communication M12-B vers USB

Adaptateur prise M12-B vers USB 2.0 type A

BCC0KNR BCC M415-U024-AB0-697-VS04T4-020 1m
BCC0KNT BCC M415-U024-AB0-697-VS04T4-020 2m
BCC0J56 BCC M415-U024-AB0-697-VS04T4-020 3m

Service et communication via USB

BIS U6127 :

TO M-410-068-001-09-S72 :

4.3. Type -710 : Adaptateur têtes BIS V à BIS C

Entre le BIS C et le BIS C, l'affectation des broches et la connexion sont passées de la fiche à la prise.

4.4. BIS C-522: Service management BIS

Câble de service pour la connexion au BIS C/L/M/U-6xxxx via l'interface RS232




Exemple : Toutes les unités d'évaluation 6000 :

Egalement sous forme de câble ouvert sans prise M12 :

4.5. Adaptateur RS232 (SUB D) vers M12 8-pin incl. alimentation 24V

Type -714 :

Adaptateur/séparateur pour têtes de lecture/écriture RFID RS232 avec M12 à 8 broches vers RS232 SUB D (communication) et prise séparée pour l'alimentation 24V.
Attention : Compatible uniquement avec les têtes de lecture/écriture RFID RS232, pas avec BNI00C1 !

BCC0M13 BCC M418-D279-BF-714-PS0825-010 1m
BCC0H0W BCC M418-D279-BF-714-PS0825-020 2m

Type BIS Z-AK :

Câble spiralé et 24V via une prise jack 3,5mm

BCC00T2 VERS Z-AK-001-PU1-03 3m
BCC0C7Z VERS Z-AK-001-PU1-02 2m

Bloc d'alimentation correspondant BAE0049 : Discontinued !

4.6. ID de l'outil Alimentation électrique

Utilisation:

Alimentation électrique de l'outil d'affichage ID

4.7. Type -725: USB Tool ID

Utilisation:

Connexion USB entre Tool ID et la machine-outil (connexion HID, émulateur de clavier)

4.8. Type -3101 : Distributeur en Y BIS M/C combi head

Application:

Le répartiteur en Y divise les deux communications du BIS C et du BIS M dans la tête combinée en deux ports.

5.1. Adaptateur BNI0098 8 broches pour les dispositifs de verrouillage des protecteurs Euchner

Les dispositifs d'interverrouillage Euchner ont une affectation des broches différente de celle des ports à 8 broches 6 et 7.

5.2. Adaptateur 8 broches vers 5 broches

Ainsi, les ports 6 et 7 peuvent être utilisés pour d'autres appareils à 5 pôles.
Les IO non sécurisées ne sont pas nécessaires ici.

5.3. Type -752 : Utiliser des dispositifs de commutation de sécurité à deux canaux avec un seul canal

z.Bsp.

BCC0LK9 bcc m415-m413-3a-752-ex43t2-010 1m
BCC0M3W bcc m415-m413-3a-752-ex43t2-030 3m

6. Alimentation électrique

Adaptateur M12-L <=> 7/8''

Code de commande Code type Raccordement 1 Connexion 2
BCC0M00 BCC A315-M415-30L-767-PX85A5-003 Prise 7/8", droite, 5 broches Connecteur M12x1, droit, codage L
BCC0M9W BCC A314-M415-30L-750-PX04A5-003 Douille 7/8", droite, 4 broches Connecteur M12x1 droit, 5 pôles, codage L
BCCLWK BCC M415-A315-3L0-762-PX85A5-003 Prise M12x1, droite, 5 pôles, codage L Connecteur 7/8", droit, 5 broches
BCC0LWM BCC M414-A315-3L0-763-PX04A5-003 Prise M12x1 droite, 4 pôles, codage L Connecteur 7/8" droit, 5 broches
BCC0M9Y BCC M414-A314-3L0-768-PX04A5-003 Prise M12x1, droite, 4 pôles, codage L Connecteur 7/8" droit, 4 broches

Adaptateur 7/8'' <=> 7/8''

Code de commande Code de type Raccordement 1 Connexion 2
BCC0LWJ BCC A314-A315-30-765-PX04A5-003 Connecteur 7/8" droit, 4 broches Connecteur mâle 7/8", droit, 5 broches

Adaptateur M12-A <=> 7/8''

Code de commande Code de type Raccordement 1 Connexion 2
BCC0LWN BCC M415-A315-3A0-766-PX0334-010 Prise M12x1, droite, 5 broches, codage A Connecteur 7/8", droit, 5 broches
BCC0LWP BCC M415-A315-3A0-766-PX0334-020 Prise M12x1, droite, 5 broches, codage A Connecteur 7/8", droit, 5 broches
BCC0LWR BCC M415-A315-3A0-766-PX0334-050 Prise M12x1, droite, 5 broches, codage A Fiche 7/8" droite, 5 broches

7.3. Type -U0038

Application :

BTL Basic avec protocoles de bus de terrain Ethernet, type -B1.
L'alimentation et l'Ethernet sont sur un connecteur M12 commun à 8 broches.

8.1. Séparateur 1:1

BCC09MU BCC M415-M415-U0016-000
BCC0F58 BCC M415-M415-U0053-000
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]

Contactez-nous directement par téléphone :
+33 (0) 164 111 990


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?