- Affichages de position
- Capteurs capacitifs
- Capteurs d'inclinaison
- Capteurs de débit
- Capteurs de pression
- Capteurs de température
- Capteurs magnétiques
- Capteurs magnétostrictifs
- Capteurs optoélectroniques
- Capteurs à codage magnétique
- Capteurs à ultrasons
- Codeur angulaire
- Commutateurs à cames
- Condition Monitoring Sensors
- Capteurs de distance inductifs
- Capteurs facteur 1 inductifs
- Capteurs inductifs Namur
- Capteurs inductifs annulaires et pour flexibles
- Capteurs inductifs entièrement métalliques
- Capteurs inductifs haute pression
- Capteurs inductifs hygiéniques
- Capteurs inductifs pour zones à atmosphère explosible
- Capteurs inductifs résistant à la soudure
- Capteurs inductifs résistant à la température
- Capteurs inductifs standard
- Systèmes de mesure de position inductifs
- Systèmes de mesure de position inductifs rapides
Capteurs inductifs résistant aux champs magnétiques
Capteurs inductifs
Disponible en:
79 Versions
Nos capteurs inductifs résistant aux champs magnétiques BES conviennent idéalement pour une utilisation dans la zone de champs électromagnétiques puissants, comme p. ex. dans les installations de soudage et les installations de trempe par induction. Ils sont insensibles aux champs magnétiques, qui sont générés par les courants de soudage électriques jusqu'à 25 kA. Avec leur revêtement céramique supplémentaire, ils sont particulièrement résistants aux éclaboussures de métal en fusion, scories ainsi qu'aux résidus de combustion. De plus, ils fournissent un travail de précision maximale dans chaque domaine d'application. Leur robustesse extrême réduit les coûts d'entretien et améliore ainsi la disponibilité de l'installation.
Les particularités
- Extrêmement robustes
- Résistent aux champs magnétiques
- Résistent aux projections de soudure
- Résistent aux produits abrasifs et aux agents de nettoyage
- Divers modèles et tailles
Disponibilité
79 Résultats
Code de commande | Prix | Dimensions | Interface | Portée | Fréquence de commutation | Matériau du boîtier | Raccordement | Homologation / conformité | Montage | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BES02J9BES 516-326-S4-CW |
102.38 EUR | Ø 18 x 65 mm | PNP Contact à fermeture (NO) | 5 mm | 500 Hz | Laiton, revêtu, PTFE | Connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles | cULus, CE, UKCA, WEEE | flush | |
BES021KBES Q40KFU-PAC35E-S04G-W01 |
125.58 EUR | 40 x 40 x 62 mm | PNP à fermeture/ouverture (NO/NF) | 35 mm | 250 Hz | PBT, revêtement partiel | Connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles | CE, UKCA, cULus, WEEE | non noyé | |
BES0223BES Q40KFU-PSC40E-S04G |
81.48 EUR | 40 x 40 x 62 mm | PNP Contact à fermeture (NO) | 40 mm | 100 Hz | PBT | Connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles | CE, UKCA, cULus, WEEE | non noyé | |
BES02JABES 516-326-S4-W |
112.25 EUR | Ø 18 x 65 mm | PNP Contact à fermeture (NO) | 5 mm | 200 Hz | Laiton, revêtu, PTFE | Connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles | cULus, CE, UKCA, WEEE | flush | |
BES02KCBES M18MI-PSC70B-S04G-W |
70.35 EUR | Ø 18 x 65 mm | PNP Contact à fermeture (NO) | 7 mm | 50 Hz | Laiton, revêtu, PTFE | Connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles | CE, UKCA, cULus, WEEE | flush | |
BES02J6BES 516-325-S4-W |
100.07 EUR | Ø 12 x 61 mm | PNP Contact à fermeture (NO) | 2 mm | 1000 Hz | Laiton, revêtu, PTFE | Connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles | CE, UKCA, cULus, WEEE | flush | |
BES021HBES Q40KFU-PAC35E-S04G |
89.57 EUR | 40 x 40 x 62 mm | PNP à fermeture/ouverture (NO/NF) | 35 mm | 250 Hz | PBT | Connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles | CE, UKCA, cULus, WEEE | non noyé | |
BES02YRBES M08EG-PSC15A-S49G-W |
103.01 EUR | Ø 8 x 49 mm | PNP Contact à fermeture (NO) | 1,5 mm | 2000 Hz | Acier inoxydable (1.4301), revêtu, PTFE | Connecteur, connecteur mâle M8x1, 3 pôles | CE, WEEE | flush | |
BES021MBES Q40KFU-PAC40E-S04G |
93.56 EUR | 40 x 40 x 62 mm | PNP à fermeture/ouverture (NO/NF) | 40 mm | 100 Hz | PBT | Connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles | CE, UKCA, cULus, WEEE | non noyé | |
BES0222BES Q40KFU-PSC35Z-S04G-011 |
89.57 EUR | 40 x 40 x 62 mm | PNP Contact à fermeture (NO) | 35 mm | 250 Hz | PBT | Connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles | CE, UKCA, cULus, WEEE | noyé d'un côté |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.