Têtes de lect./écrit. BF (125 kHz) avec unité d'exploit. intégrée
BF (125 kHz)
Disponible en:
4 Versions
Nos têtes de lecture/écriture BF avec unité d'exploitation intégrée réunissent l'antenne, l'électronique et l'interface dans un unique boîtier :
L'installation simple permet d'économiser du temps et des coûts. Certaines têtes de lecture conviennent également pour les conditions de montage étroites. Des variantes spéciales avec électronique déportée créent une marge de manœuvre lors de l'installation. Grâce aux boîtiers robustes en IP67, une utilisation fiable en environnement difficile est garantie.
Les particularités
- Interfaces disponibles : parallèle et série (RS232, RS422)
- Ne nécessite pas d'unité d'exploitation supplémentaire
- Les visualisations d'état directement sur le boîtier du lecteur facilitent la mise en service et minimisent les temps d'immobilisation
Disponibilité
4 Versions
Code de commande | Prix | Dimensions | Matériau du boîtier | Communication | Interface | Température ambiante | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS00E0BIS L-409-045-002-07-S4 |
337.37 EUR | Ø 18 x 75 mm | Laiton, Interface PBT, nickelé | Read Only | IO-Link | 0...70 °C | |
BIS00E1BIS L-409-045-003-07-S4 |
337.37 EUR | Ø 12 x 53 mm | Laiton, Interface PBT, nickelé | Read Only | IO-Link | 0...70 °C | |
BIS00E2BIS L-409-045-004-07-S4 |
337.37 EUR | 25 x 10 x 50 mm | ABS, Interface PBT | Read Only | IO-Link | 0...70 °C | |
BIS00CZBIS L-409-045-001-07-S4 |
337.37 EUR | 40 x 41 x 120 mm | PBT | Read Only | IO-Link | 0...70 °C |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.