Supports de données HF (13,56 MHz)
HF (13,56 MHz)
Disponible en:
109 Versions
Les supports de données accompagnent les pièces tout au long du processus de fabrication. Ils sont exposés partiellement à des conditions extrêmes, p. ex. des températures élevées, un environnement métallique et des conditions ambiantes. Nos supports de données HF satisfont aux exigences élevées de tels environnements. Dans le vaste portefeuille proposé par Balluff, vous trouverez toujours le produit adapté aux différentes particularités.
Les particularités
- Supports de données passifs : Les données et l'énergie nécessaire sont couplées par voie inductive par la tête de lecture/écriture
- Tous les supports de données disposent d'un numéro d'identification univoque ("unique ID"), qui est en lecture seule et ne peut pas être modifié
- Utilisables dans le monde entier grâce à la conformité ISO-15693.
- Supports de données EEPROM jusqu'à 992 octets de mémoire
- Supports de données FRAM avec jusqu'à 128 kilo-octets pour des cycles d'écriture quasi illimités
- Montage par collage ou vissage
- Classes de protection élevées jusqu'à IP68/69K
- Caractéristiques les plus diverses telles que le montage sur métal, la haute température, etc.
- Pour les applications critiques en terme de temps : Supports de données Balluff High-Speed, jusqu'à huit fois plus rapides que la norme ISO 15693
- Supports de données de référence spéciaux pour les systèmes de transfert, qui sont programmables depuis deux côtés
- Disponibilité de supports de données en petites dimensions
- Les supports de données à visser sont faciles à fixer sur l'objet et très vite démontables
Disponibilité
109 Versions
Code de commande | Prix | Matériau du boîtier | Dimensions | Numéro de série UID, en lecture seule | Type de mémoire | Données utilisateur, lire/écrire | Température ambiante | Température de stockage | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS00YLBIS M-130-03/L |
5.69 EUR | ABS, noir | Ø 7,9 x 4,9 mm | 8 Byte | EEPROM | 112 Byte | -20...85 °C | -40...85 °C | |
BIS0045BIS M-111-02/L |
10.77 EUR | PA 6 | Ø 30 x 2,8 mm | 8 Byte | FRAM | 2000 Byte | -25...85 °C | -25...85 °C | |
BIS004HBIS M-151-02/A |
23.74 EUR | PPS, GF40, avec masse de remplissage EP | 22 x 6,5 x 40 mm | 8 Byte | FRAM | 2000 Byte | -25...70 °C | ||
BIS003YBIS M-101-01/L |
9.24 EUR | Fibre optique en résine époxy, GF | Ø 30 x 1 mm | 4 Byte | EEPROM | 752 Byte | -25...70 °C | -25...85 °C | |
BIS003ZBIS M-102-01/L |
9.56 EUR | Fibre optique en résine époxy, GF | Ø 50 x 1 mm | 4 Byte | FRAM | 752 Byte | -25...70 °C | -25...85 °C | |
BIS0040BIS M-105-01/A |
30.77 EUR | Fibre optique en résine époxy, GF | Ø 11,98 x 6 mm | 4 Byte | EEPROM | 752 Byte | -25...70 °C | -25...85 °C | |
BIS0042BIS M-105-02/A |
34.86 EUR | Fibre optique en résine époxy, GF | Ø 11,98 x 6 mm | 8 Byte | FRAM | 2000 Byte | -25...70 °C | -25...85 °C | |
BIS0043BIS M-108-02/L |
35.63 EUR | PBT, GF | 32 x 11 x 52 mm | 8 Byte | FRAM | 2000 Byte | -25...70 °C | -25...85 °C | |
BIS0044BIS M-110-02/L |
10.58 EUR | PA 6 | Ø 20 x 2,8 mm | 8 Byte | FRAM | 2000 Byte | -25...85 °C | -25...85 °C | |
BIS0046BIS M-112-02/L |
10.96 EUR | PA 6 | Ø 50 x 3,3 mm | 8 Byte | FRAM | 2000 Byte | -25...85 °C | -25...85 °C |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.