Système industriel RFID BIS U

Pour les processus dynamiques avec grandes distances de lecture

Système industriel RFID BIS U

Les systèmes UHF de Balluff garantissent la transparence des données et la traçabilité au sein des processus d'automatisation. UHF est une technologie standard pour les solutions d'identification à l'échelle du processus.

Le système permet une saisie rapide des informations de tag, ainsi qu'une sécurité de transmission continue. A travers l'interrogation de données de produit et de processus, la technologie UHF est dans chaque phase du flux de matières un élément central d'applications de traçabilité. Ainsi, une transparence continue des données est garantie dans l'intégralité de la chaîne d'approvisionnement.

Principaux avantages

  • Intégration sans problème dans les applications au moyen d'interfaces standard utilisées dans le monde entier
  • Répond aux normes mondiales ISO 18000-6C et EPC Gen2 Class1
  • Application flexible grâce à de nombreuses possibilités de combinaisons entre supports de données et antennes
  • Portées jusqu'à 6 m et plus
  • La capacité de lecture simultanée permet la saisie en parallèle de plusieurs supports de données (tags)
  • Convient pour l'intégration aux systèmes de commande classiques via interfaces de bus, et à des systèmes informatiques centraux
  • Possibilité de réalisation de solutions système entièrement sur mesure
  • Disponibilité de nombreux accessoires pour une intégration simple dans différentes applications

Supports de données UHF (860...960 MHz)

  • Large gamme de produits avec différentes versions, dimensions et possibilités d'utilisation
  • Tous les supports de données possèdent un numéro d'identification (TID) unique, non modifiable, ainsi qu'un code EPC (Electronic Product Code) programmable individuellement
  • Normes mondiales ISO 18000-6C ou EPC Gen2 Class1
  • Zone de mémoire utilisateur librement inscriptible, d'une capacité allant jusqu'à 112 octets
  • Certaines variantes de supports de données avec protection supplémentaire par mot de passe
  • Possibilités de montage : Collage, scellage ou vissage
  • Disponibilité de variantes pour le montage direct sur le métal
  • Disponibilité de la très économique "Smart-Label" autocollante pour les applications à usage unique (reste sur le produit)
  • Réalisation des exigences industrielles les plus diverses grâce à la sélection de supports de données appropriés
  • Adéquation optimale avec le système de lecture
  • Réalisation d'applications de masse au moyen de tags à faible coût
  • Supports de données spéciaux, sans silicone, pour l'industrie automobile
  • Tags spéciaux résistant aux températures jusqu'à 220 °C
  • Possibilité de variantes sur mesure, spécifiques au client

Têtes de lect./écrit. et antennes UHF (860...960 MHz)

  • Variantes pour les gammes des fréquences UE (865 - 868 MHz) et US (902 - 928 MHz)
  • Utilisation fiable en environnement difficile grâce à un boîtier robuste jusqu'à la classe de protection IP67
  • Visualisations d'état directement sur la tête de lecture/écriture pour une mise en service simple et la minimisation des temps d'immobilisation
  • Mise en service et configuration en quelques secondes via la fonction "Auto Set-Up" (configuration automatique) pour la tête de lecture/écriture
  • Raccordement par câble coaxial (jusqu'à 10 m) ou connecteur M12 avec une longueur de câble jusqu'à 50 m
  • Polarisation circulaire pour des supports de données saisissables de manière quasi indépendante de la position
  • Portées de lecture jusqu'à 6 m et plus
  • Têtes de lecture/écriture et antennes montables directement sur le métal
  • Raccordement de jusqu'à quatre têtes de lecture/écriture aux unités d'exploitation BIS V
  • Raccordement de jusqu'à quatre antennes aux unités d'exploitation BIS U-602x

Unités d'exploitation UHF (860...960 MHz)

  • BIS U-602x en tant qu'alternative "longue portée" performante pour des portées jusqu'à 6 m et plus
  • Compatibilité électromagnétique parfaite grâce à un boîtier coulé sous pression de zinc
  • Toutes les connexions sont facilement accessibles à l'avant
  • Afficheur à cristaux liquides et boutons-poussoirs pour une mise en service simple
  • Chaque tête de lecture/écriture signale son état de fonctionnement par le biais de deux LED directement sur l'unité d'exploitation
  • Différentes versions BIS U certifiées pour un usage propre à un pays
  • Port de module IO-Link Master intégré pour le raccordement de capteurs et d'actionneurs compatibles IO-Link
  • Serveur Web pour la surveillance d'état confortable à distance
  • Très vite opérationnelle grâce aux blocs fonctionnels de nombreux fabricants d'automates réputés
  • Interface USB pour une mise en service sans connexion de bus
  • BIS Cockpit : Têtes de lecture/écriture indépendante de l'interface avec outil logiciel PC paramétrable
  • Outil de configuration UHF ("UHF-Manager") pour le réglage confortable de l'ensemble des paramètres nécessaires au fonctionnement

Têtes de lecture/écriture UHF avec unité d'évaluation intégrée (860/960 MHz)

  • Têtes de lecture/écriture UHF avec interface IO-Link pour la connexion au maître BNI
  • Mise en service simple et rapide via l'interface IO-Link
  • Variantes pour les plages de fréquences UE (865...868 MHz), US (902...928 MHz), CH (920,5...924,5 MHz)
  • Utilisation fiable dans un environnement difficile grâce à un boîtier robuste jusqu'à l'indice de protection IP69k
  • Affichage d'état directement sur le boîtier du lecteur : mise en service simple et durée de vie minimale