Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Tous les IO-Link sont identiques. N'est-ce pas ?

Une question fréquente sur la possibilité de permuter les maîtres IO-Link et les appareils IO-Link.

John Harmon
01 Juin 2026 | 14:35 Horloge

Temps de lecture: minutes

Tous les IO-Link sont-ils vraiment identiques ? Démystifier les normes et les différences entre les fournisseurs

Dans le monde de l'automatisation industrielle, IO-Link s'est imposé comme un protocole réseau puissant et en pleine expansion. Son champ d'application s'étend chaque jour, poussé par les innovations du Consortium IO-Link comme IO-Link Wireless et IO-Link Safety. Pourtant, à mesure que l'écosystème se développe, une question se pose : Qu'est-ce qui est identique chez les différents fabricants et où divergent-ils ?

Le socle commun

À la base, IO-Link repose sur un ensemble strict de normes physiques et électriques partagées. Quel que soit le fournisseur que vous choisissez, chaque maître et appareil IO-Link partage un ADN universel :

  • La connectivité physique : Les connexions sont strictement limitées aux types de ports M12, M8 ou M5, utilisant des câbles standardisés à 3, 4 ou 5 conducteurs avec une longueur de câble maximale de 20 mètres.

  • Alimentation et signalisation : L'architecture fonctionne entièrement sur 24 volts DC pour l'alimentation et la transmission des données. La communication sous-jacente repose sur un signal UART de 24 volts à modulation de largeur d'impulsion sur la broche 4, utilisant la broche 3 (0 volt) comme référence stable.

  • Taux de données : Chaque appareil est conçu pour communiquer à l'aide de l'une des trois vitesses de transmission standard : Com 1 (4,8 kbauds), Com 2 (38,4 kbauds) ou Com 3 (230,4 kbauds).

En fin de compte, cette connexion matérielle de base entre un port maître et un appareil est le seul véritable point commun universel que vous trouverez sur le marché. Au-delà de ces règles relatives à la couche physique, les fournisseurs disposent d'une grande marge de manœuvre pour se différencier.

Les points de divergence entre les fournisseurs

Lors de l'évaluation des IO-Link Masters les différences d'un fabricant à l'autre se résument à la manière dont ils gèrent l'intégration de niveau supérieur et les environnements à forte densité de ports. Les fournisseurs se différencient par leurs options de connexion au protocole de niveau supérieur, comme EtherNet/IP, Profinet, EtherCAT ou Modbus TCP. Vous trouverez également des différences dans le nombre physique de ports disponibles, la combinaison spécifique de types de ports M12, M8 ou M5 sur le bloc, l'étendue des capacités de diagnostic, la disposition des données de processus internes et les méthodes exactes utilisées pour ajuster les paramètres de l'appareil.

De l'autre côté, dispositifs IO-Link (capteurs et actionneurs) introduisent leur propre ensemble de variables. Bien qu'ils doivent utiliser des connecteurs et des conducteurs standard, les dispositifs varient considérablement en ce qui concerne la taille globale des données de processus et le débit en bauds qu'ils utilisent parmi les trois débits standard. En outre, la granularité des données de diagnostic disponibles et les événements uniques, spécifiques au fournisseur, varient considérablement d'un appareil à l'autre.

Naviguer dans l'écosystème

Si ce niveau de variation vous semble décourageant, le meilleur conseil est simple : ne pas paniquer. La beauté d'IO-Link est que cette diversité se traduit par une incroyable richesse d'options d'application.

Les différences entre les fournisseurs n'ont rien de nouveau dans le domaine de l'automatisation industrielle. Les professionnels chevronnés de l'automatisation se souviendront de l'époque où les collecteurs de vannes utilisaient des connecteurs D-Sub à 25 broches, où les fabricants intervertissaient intentionnellement l'emplacement de la broche commune de 0 volt juste pour empêcher un remplacement à chaud facile entre les marques. Par rapport à ces problèmes hérités du passé, la base normalisée d'IO-Link représente un énorme progrès.

La clé est simplement de faire des recherches. Abordez la conception de votre système en choisissant un fournisseur principal et des dispositifs IO-Link spécifiques qui s'alignent précisément sur les besoins uniques de votre application. Cette flexibilité ne doit pas vous décourager d'adopter la technologie - c'est exactement ce qui nous permet de continuer à repousser les limites et d'accroître la domination d'IO-Link sur le marché mondial de l'automatisation.

Mots clés

  • Technique de réseau industriel
  • IO-Link
  • Industry 4.0
  • Industrielle Automatisierung
  • Trends in der Technologie

Vous avez aimé cet article ?

0

Partager cet article

Auteur

John Harmon

John Harmon

Vétéran de 26 ans dans le domaine de l'automatisation industrielle, il allie une formation technique pratique à une expertise en gestion de produits et à un soutien technico-commercial de haut niveau pour proposer des solutions industrielles innovantes.


0 Contributions

Découvrir des sujets connexes

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?