Contrôle de la hauteur de pile sur la palette
Les capteurs de distance optoélectroniques BOD contrôlent de façon particulièrement fiable les hauteurs de palette. y compris à une grande distance. Grâce aux plages de mesure réglables, le capteur est utilisable de façon polyvalente et flexible pour différentes hauteurs de palette.
Les particularités
- Fiables, indépendants des propriétés de matière et de surface
- Paramétrage et fonctions de diagnostic complets via IO-Link
- Utilisation simple et intuitive via touches et afficheur
- Sécurité maximale des personnes avec classe laser 1
- Grande longévité grâce à un boîtier robuste et des classes de protection supérieures
Downloads
-
Balluff dans l'industrie du remplissage et de l'emballage