Nettoyage au jet haute pression et hygiène

Capteurs IP69K hygiéniques et de qualité supérieure pour toutes les applications avec lavage à grande eau

Nettoyage au jet haute pression et hygiène

Des machines et des installations faciles à nettoyer et irréprochables en terme d'hygiène sont indispensables partout où des aliments, des boissons, des produits pharmaceutiques ou cosmétiques sont livrés, produits, traités ou emballés. Pour les capteurs montés, cela signifie qu'ils doivent disposer d'un design "washdown" (lavable à grande eau), afin qu'ils résistent aux cycles de nettoyage et de désinfection fréquents et intensifs dans un environnement sous pression de pulvérisation, par exemple.

Et ce n'est pas tout – si les capteurs entrent en contact direct avec des aliments sensibles ou périssables, ils doivent être conçus conformément à la norme d'hygiène alimentaire. C'est le seul moyen d'éviter une altération du goût, de la tolérance, voire même une contamination.

Pour ces domaines sensibles, des systèmes de boîtier et d'armoire de commande résistants aux bactéries et autres micro-organismes nuisibles sont nécessaires. La qualité élevée souhaitée du produit fini ne peut être garantie que si la conception hygiénique est déjà prise en compte lors de la construction de la machine. Les capteurs IP69K Balluff avec Washdown plus présentent une structure particulièrement hermétique et sont très fiables dans des conditions de fonctionnement extrêmement difficiles, répondant ainsi aux exigences Ecolab. Ils sont résistants aux produits de nettoyage et à la corrosion ; en outre, ils sont parfaitement protégés contre l'eau, car avec au moins 1 000 cycles de nettoyage, nos produits surpassent de loin la classe de protection IP69K.

Ce que nous vous proposons

En contact direct avec des produits alimentaires, lors du nettoyage haute pression ou dans le domaine non alimentaire : Selon l'endroit où vous utilisez les composants dans la machine, ceux-ci doivent satisfaire à différentes exigences. Nous vous proposons pour chaque exigence la bonne solution – des capteurs IP69K aux câbles adaptés. Ceux-ci sont résistants aux produits de nettoyage et à la corrosion, présentent le degré de protection IP69K le plus élevé et sont donc très fiables, même dans des conditions de fonctionnement extrêmement difficiles. De plus, nos composants sont conformes aux exigences de sécurité alimentaire, ceux-ci étant certifiés par des institutions telles que EHEDG, FDA et 3-A. Le design hygiénique et le traitement de haute qualité sont des priorités pour nous.

  • Capteurs de niveau capacitifs en contact avec le produit, avec compensation de la mousse et des dépôts adhérents, au choix avec l'interface IO-Link

  • Systèmes de mesure de position magnétostrictifs pour la mesure de niveau avec une qualité de remplissage particulièrement élevée, dotés d'un boîtier en acier inoxydable robuste pour une durée de vie particulièrement longue dans les environnements extrêmes

  • Barrages optiques à fourche pour un contrôle rapide et fiable, sans réglage

  • Modules E/S dans un boîtier robuste pour une transmission fiable et sans erreur des signaux

Exemples d'application pour capteurs en classe de protection IP69K