Détection de position sur bandes transporteuses à l'aide de capteurs optoélectroniques
Pour que le flux du processus se déroule sans problème pendant le transport, par exemple, de morceaux de viande pendant la production de saucisses, les morceaux doivent être parfaitement positionnés. De plus, les morceaux manquants doivent être détectés de façon fiable. Chez Balluff, vous trouverez une large gamme de capteurs optoélectroniques en acier inoxydable de conception hygiénique qui sont parfaitement adaptés à cette application. Les capteurs IP69K certifiés Ecolab sont extrêmement robustes, faciles à installer et peuvent être nettoyés avec tous les procédés courants, même dans un environnement sous pression de pulvérisation.