L'entraînement compact hydraulique autonome

Efficacité énergétique et grande précision de positionnement

Entraînement compact hydraulique

Les entraînements hydrauliques compacts modernes, combinant hydraulique et électronique, allient intelligence et puissance. Ce concept permet de réduire les coûts d'installation et de maintenance. En outre, cela permet d'économiser jusqu'à 80 % de la consommation d'énergie des axes.

L'entraînement compact se compose d'un circuit de fluide fermé avec vérin, pompe, bloc de commande et accumulateur, ainsi qu'avec un servomoteur pour la pompe, une unité de commande avec interface et les capteurs destinés à la surveillance de la pression, de la température et de la course.

Pour le circuit de fluide fermé de l'entraînement compact, Balluff propose des systèmes de mesure de déplacement intégrables pour une rétroaction fiable et une grande précision de positionnement, ainsi que des capteurs intelligents compacts pour la mesure de pression et de température. Ces capteurs signalent les états de fonctionnement actuels et permettent une maintenance prédictive. Par l'intermédiaire des interfaces de données – bus de terrain, Ethernet, OPCUA ou IO-Link – intégrées dans l'entraînement, l'axe autonome communique avec la commande machine ou directement dans le Cloud.

Exemples d'application