La technique d'entraînement pneumatique devient compatible IIoT

La technique d'entraînement pneumatique devient compatible IIoT

Système d'entraînement pneumatique compatible IIoT. Notre système de mesure de position magnétique BMP doté de l'interface IO-Link est compatible avec presque tous les types de vérins et se distingue avec son faible encombrement. Le système de positionnement absolu mesure la position actuelle du piston avec une grande précision à travers la paroi du vérin. Grâce à l'interface IO-Link, vous disposez d'options de paramétrage étendues et de données de diagnostic complètes. De plus, vous obtenez des informations sur l'état de l'appareil, la température de service ou les conditions ambiantes actuelles.

Les particularités

  • Flexibilité grâce à un concept modulaire : pour un grand nombre de vérins sur la totalité de la course de 32 à 256 mm
  • Résultats fiables : linéarité et fidélité de répétition élevées
  • Compatible Industrie 4.0 : surveillance d'état et maintenance prédictive

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology