Produits
Produits
Contact et assistance
Panier
Connecter

Veuillez vous connecter pour un calcul de prix individuel.

Mot de passe oublié?
INSCRIVEZ-VOUS COMME ENTREPRISE

Nous vérifierons si vous avez déjà un numéro de client chez nous afin de lier votre nouveau compte en ligne avec celui-ci.

S'inscrire

Surveillance des positions et des processus dans le système de vissage

Surveillance des positions et des processus dans le système de vissage

Nos capteurs inductifs pour flexibles BES surveillent chaque vis pendant l'alimentation des vis. Nos systèmes de mesure de position magnétique BMP contrôlent le processus de vissage en mesurant en continu l'avance de la course pendant la rotation. En outre, nos capteurs magnétiques BMF assurent la fin de course correcte de l'unité de vissage.

Les particularités

  • La technologie de capteurs adaptée à chaque fonction
  • Grâce à l'IO-Link, les capteurs intelligents assurent la comptabilité du système de vissage avec l'IIoT
  • Avec l'IO-Link, vous minimisez les temps de préparation, étant donné que les paramètres peuvent être réglés dans le système de commande

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Contact par email:
[email protected]

Ligne téléphonique:
+33 (0) 164 111 990