Amortissement électronique de la position finale

Amortissement électronique de la position finale

Les capteurs de distance inductifs haute pression Balluff mesurent le dernier millimètre jusqu'à la butée avec une grande précision. Leur signal analogique de 0 à 10 V est idéal pour l'amortissement électronique des positions finales. Les capteurs sont très faciles à intégrer, ce qui garantit une surveillance fiable de la position des vannes. L'élément de commande conique étend la plage de mesure, ce qui vous offre une grande flexibilité lors du montage.

Les particularités

  • Signal analogique 0…10 V
  • Excellente possibilité d'intégration
  • Résistants à la pression jusqu'à 500 bar

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology