Détection de positions dans des vérins-blocs non magnétiques

Détection de positions dans des vérins-blocs non magnétiques

Dans les vérins-blocs en matériaux non magnétiques tels que l'aluminium ou l'acier inoxydable, différentes positions de piston peuvent être détectées de l'extérieur de manière fiable. Nos capteurs magnétiques détectent à la fois les positions finales et les positions médianes. Grâce à l'IO-Link, vous pouvez même définir jusqu'à huit points d'action individuellement. Les capteurs universels détectent le segment d'aimant permanent intégré dans le piston à travers la paroi du vérin.

Les particularités

  • Détection des positions finales et des positions médianes – utilisation universelle
  • Version IO-Link – jusqu'à huit points d'action programmables
  • Formes très compactes – intégrables dans la rainure en C et en T
  • Des variantes à connecteur unique en M8 ou M12 pour deux capteurs sont disponibles – un doublement des capteurs est facilement possible sur le bloc d'interface multiple / répartiteur de capteurs

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology