Systèmes de rétroaction précis pour tous les vérins hydrauliques

La rétrosignalisation de position fiable garantit la sécurité

La rétrosignalisation de position fiable, proposée par Balluff, garantit la sécurité

Lorsque fiabilité et précision élevées sont des critères importants, les entraînements hydrauliques équipés de systèmes de mesure de position magnétostrictifs intégrés constituent le premier choix. Le système intégré directement dans la zone de pression du vérin hydraulique vous garantit une acquisition précise de la position réelle du piston.

Grâce à différentes interfaces, vous pouvez facilement sélectionner le système qui vous convient. De plus, des longueurs de mesure de 25 à 7 500 mm vous ouvrent des applications universelles.

Notre système intelligent de mesure de position magnétique convient à tous les types de vérins non magnétiques. Le système de positionnement absolu détecte en continu la position actuelle du piston avec une grande précision à travers la paroi du vérin. De plus, il peut être monté rapidement, vous n'avez pas besoin de faire attention aux formes des rainures.

Exemples d'application