Détection de positions dans l'hydraulique mobile

Détection de positions dans l'hydraulique mobile

Les capteurs peuvent prolonger considérablement la durée de vie des machines mobiles. En même temps, vous pouvez augmenter leur sécurité en utilisant des capteurs. Le système de mesure de position BTL AR détecte de façon fiable la position du piston de vérins hydrauliques mobiles. La petite taille du capteur le prédestine aussi bien pour une utilisation dans des rotules et des vérins à chape articulée que dans des vérins de grand diamètre.

Les particularités

  • Les homologations CEM permettent une utilisation sans dérangement
  • Certifiés E1, pour les applications mobiles
  • Petit boîtier, parfaitement intégrable
  • Avec un système à encliquetage astucieux pour un montage simple

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology