Mesure simultanée de deux positions dans l'entraînement à double piston

Détection simultanée de deux positions dans l'entraînement à double piston

Souhaitez-vous détecter simultanément deux positions dans le vérin à double piston à l'aide d'un unique système ? Vous pouvez le faire avec les systèmes de mesure de position magnétostrictifs Balluff. La deuxième position du piston dans le vérin est détectée au moyen d'un capteur de position à travers la tige non magnétique du piston 1. Dans le domaine de la technique d'assemblage, par exemple, toutes les conditions sont réunies pour un assemblage correct par clinchage, rivetage ou bordage.

Les particularités

  • Un système pour deux courses, particulièrement économique
  • Solution compacte, qui permet d'économiser de l'espace de travail

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology