Garder un contrôle permanent sur le niveau de remplissage
Rien n'échappe à nos capteurs à ultrasons haute résolution : ils surveillent de manière fiable le niveau de remplissage des granulés et des poudres dans les silos. La mesure continue et sans contact est largement immunisée contre la poussière et la saleté. Le niveau de remplissage peut être émis selon les besoins par un signal analogique ou par deux signaux de commutation comme niveau de remplissage min/max.
Les particularités
- Sans contact
- détecter même les plus petits objets
- Créations carrées et cylindriques