- Emballage, produits alimentaires, boissons, produits pharmaceutiques et cosmétiques
- Industrie et sous-traitants automobiles
- Industrie métallurgique et sidérurgique
- Industrie des semi-conducteurs
- Travail des métaux
- Technique d'entraînement électrique
- Sciences de la vie
- Industrie du plastique
- Machines de travail mobiles
- Production d'énergie
- Fluidique
- Intralogistique
- Appareils électroménagers
- Industrie électronique
- Systèmes de mesure de déplacement de haute précision pour une fermeture en douceur des formes
- Détection du mouvement d'injection
- Surveillance continue avec des capteurs inductifs
- Détection sans usure de la position des tractions du cœur
- Surveillance continue de la pression avec IO-Link
- Mesure du remplissage du moule pendant le RTM (Resin Transfer Molding)
Détection du mouvement d'injection
Nos systèmes de mesure de position inductifs BIW garantissent un remplissage rapide de vos moules. En effet, la fréquence de mesure et la répétabilité élevées permettent de mesurer la trajectoire de l'axe d'injection de manière précise et fiable. Cela vous permet d'ajuster avec précision le profil d'injection pour produire des pièces à paroi mince de haute qualité, par exemple.
Les particularités
- Rapidité : Fréquence de mesure élevée de 32 kHz
- Détection de position sans contact
- Fidélité de répétition élevée