Mesure du remplissage du moule pendant le RTM (Resin Transfer Molding)
Nos capteurs capacitifs résistant à la pression et à la température vérifient de manière fiable si la cavité est complètement remplie et si le RTM est terminé. Ils offrent une grande stabilité mécanique, par exemple pour les constructions légères, et peuvent être intégrés directement dans le moule. Leur surface spécialement polie empêche les plastiques tels que les composites de coller.
Les particularités
- Résistant à la haute pression jusqu'à 150 bar
- Résistant à la température jusqu'à 180 °C
- Montable par encastrement