Surveillance continue de la pression avec IO-Link
Pour une fermeture parfaite des plateaux de serrage, vous avez besoin de la bonne pression. Un capteur de pression robuste dans un boîtier en acier inoxydable vous permet de surveiller de manière fiable la pression dans le vérin hydraulique. Equipés de IO-Link, les capteurs de pression transmettent leurs valeurs directement au système de contrôle et déclenchent ainsi le réajustement exact.
Les particularités
- Plage de température étendue jusqu'à 125 °C
- Jusqu'à 600 bar
- Installation orientée processus