Contrôle des hauteurs de pile sur les colonnes d'empilage
Sur les colonnes d'empilage, nos capteurs de distance optoélectroniques contrôlent de façon très précise la hauteur de pile des tôles soudées. Montés au-dessus de la pile, les capteurs utilisent le temps de propagation de la lumière pour déterminer le stock avec précision et rapidité. Le signal de sortie analogique vous renseigne sur le nombre de pièces restantes. Ainsi, vous avez à tout moment une vue d'ensemble – depuis le poste central : vos robots disposent toujours de suffisamment de matériau de soudure. De plus, vous pouvez remplacer la colonne d'empilage vide sans perte de temps.
Les particularités
- Quasiment indépendants du matériau, de la couleur et de la réflectivité de l'objet
- Grande portée de travail jusqu'à 5 m max.
- Signal de sortie analogique proportionnel à la distance
- La classe laser 1 n’exige aucune mesure de protection supplémentaire
Downloads
-
Balluff dans l‘industrie automobile