Maîtrise des courants de soudage et des champs électromagnétiques parasites
Nous vous proposons une gamme complète de modules réseau, qui a été développée pour l'environnement de soudage difficile : module IO-Link Master avec 8 ports IO-Link pour 16 entrées/ sorties ainsi que répartiteurs de capteurs / actionneurs IO-Link avec port d'extension. Les modules résistant aux soudures en matière plastique renforcée de fibres de verre maîtrisent avec fiabilité projections de soudure, courants de soudage et champs électromagnétiques parasites. En outre, ils garantissent une transmission fiable des signaux malgré les influences environnementales perturbatrices.
Les particularités
- Résistants aux courants de soudage et aux champs électromagnétiques parasites
- Tous les appareils IO-Link sont raccordables via 8 ports IO-Link
- Economiques : jusqu'à 240 entrées/ sorties configurables sur un unique nœud de réseau
- Utilisation flexible : avec le port d'extension pour le raccordement d'un connecteur d'îlots de vannes IO-Link ou d'un répartiteur de capteurs / actionneurs IO-Link
Downloads
-
Balluff dans l‘industrie automobile