Garantie de la disponibilité des matériaux

Garantie de la disponibilité des matériaux

Vous voulez vous assurer qu'il y a toujours assez de matériau sur les tambours pour la confection des pneus ? Nos capteurs à ultrasons conviennent idéalement à cette tâche. Ceux-ci mesurent avec une précision élevée le diamètre des rouleaux de matériau, qu'il s'agisse de caoutchouc, de textile ou d'acier. Ainsi, le nouveau matériau est alimenté à temps avant que la machine ne tourne à vide. De plus, nos capteurs à ultrasons marquent des points avec leur interface IO-Link. Celle-ci transmet les informations de diagnostic – par exemple à la colonne de signalisation à LED SmartLight, sur laquelle vous pouvez lire à tout moment l'état actuel.

Les particularités

  • Disponibles avec interface IO-Link
  • Indépendants du matériau, de la couleur et de l'état de surface
  • Insensibles à l'encrassement
  • Extrêmement précis grâce à de petites zones mortes

Downloads

  • Industry brochure tire industry